DPL 10 G3
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748610/HDVORSCHAU/907214a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748610/HDVORSCHAU/907214a1_16-9.jpg)
- Egnet til skillelister eller stikmagasiner i LSA-systemer, type 2/10
- Udstyret med individuelt testede gasgnistgab til 10 lederpar
- Beskyttelseselementer (gasgnistgab) kan udskiftes enkeltvis
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748611/HDVORSCHAU/907214a2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748611/HDVORSCHAU/907214a2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748612/HDVORSCHAU/907214az_E.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748612/HDVORSCHAU/907214az_E.jpg)
Part No. 907214 DPL 10 G3 110
GTIN 4013364100879, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 71.30 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Aflederklasse | B |
Max. driftsspænding DC (Uc ) | 180 V |
Mærkestrøm (IL ) | 0,4 A |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Part No. 907216 DPL 10 G3 110 FSD
GTIN 4013364106680, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 70.80 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasse | B |
Fejlvisning | Farveskift |
Max. driftsspænding DC (Uc ) | 180 V |
Mærkestrøm (IL ) | 0,4 A |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 10 kA |