BLITZDUCTOR VT KKS
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52095227/HDVORSCHAU/918420a2_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52095227/HDVORSCHAU/918420a2_16-9.jpg)
- Særligt effektiv grundet høj afledeevne
- Vedligeholdelsesvenlig grundet fjernmeldekontakt
- Modstandsdygtig for permanente støjspændinger op til 65 V AC
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52095229/HDVORSCHAU/918420a5.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52095229/HDVORSCHAU/918420a5.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52095228/HDVORSCHAU/918420_918421.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52095228/HDVORSCHAU/918420_918421.jpg)
Part No. 918420 BVT KKS ALD 75
GTIN 4013364094895, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 229.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasse | M |
Max. driftsspænding DC (Uc ) | 75 V |
Mærkestrøm (IL ) | 12 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 7 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 40 kA |
Serieimpedans per leder | 5 µH |
FM-kontakt / kontakttype | Skiftekontakt |
Part No. 918421 BVT KKS APD 36
GTIN 4013364094901, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 130.30 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasse | M |
Max. driftsspænding DC (Uc ) | 36,8 V |
Mærkestrøm (IL ) | 0,05 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 7 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 40 kA |
Serieimpedans per leder | 55 ohm |
FM-kontakt / kontakttype | Skiftekontakt |