Your dashboard services.
Register to access all tools.

BLITZDUCTOR – Basisdele

  • Universelle basisdele til beskyttelsesmoduler i BLITZDUCTOR XT/XTU/SP-serien
  • To basisdele med el. uden signalafbrydelse, hvis beskyttelsesmodulet fjernes
  • Tilslutning af op til fire ledere

BXT BAS

BLITZDUCTOR XT-basisdelen er udført som særligt pladsbesparende, 4-polet og universel gennemgangsklemme, hvori beskyttelsesmodulet monteres og demonteres uden afbrydelse af signalet.
Beskyttelsesmodulet har sikker jordforbindelse over DIN-skinnen. Der findes ingen beskyttelseselementer i basisdelen, hvorved vedligeholdelse er begrænset til beskyttelsesmodulet.

1 Product

Part No. 920300 BXT BAS

GTIN 4013364109179, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 46.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information


Tilslutningstværsnit, fintrådet: 0,08-2,5 mm2
Jord via: 35 mm DIN-skinne efter EN 60715

fabrikat: DEHN
Type: BXT BAS
artikelnr.: 920300
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Montage på 35 mm DIN-skinne efter EN 60715
Tilslutningstværsnit, massiv 0,08-4 mm2
Tilslutningstværsnit, fintrådet 0,08-2,5 mm2
Tilspændingsmoment (tilslutningsklemmer) 0,4 Nm
Jord via 35 mm DIN-skinne efter EN 60715
Godkendelser CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC *)
*) Kun i forbindelse med et godkendt afledermodul

Product 920300 was added to Notepad.

Product 920300 was added to the cart.


BSP BAS 4

BLITZDUCTOR XT-basisdelen er udført som særligt pladsbesparende, 4-polet og universel gennemgangsklemme, hvori beskyttelsesmodulet monteres og demonteres med afbrydelse af signalet.
Beskyttelsesmodulet har sikker jordforbindelse over DIN-skinnen. Der findes ingen beskyttelseselementer i basisdelen, hvorved vedligeholdelse er begrænset til beskyttelsesmodulet.

1 Product

Part No. 926304 BSP BAS 4

GTIN 4013364157125, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 54.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Tilslutningstværsnit, fintrådet: 0,08-2,5 mm2
Jord via: 35 mm DIN-skinne efter 60715

fabrikat: DEHN
Type: BSP BAS 4
artikelnr.: 926304
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Montage på 35 mm DIN-skinne efter EN 60715
Tilslutningstværsnit, massiv 0,08-4 mm2
Tilslutningstværsnit, fintrådet 0,08-2,5 mm2
Tilspændingsmoment (tilslutningsklemmer) 0,4 Nm
Jord via 35 mm DIN-skinne efter 60715
Godkendelser UL 497B, CSA *)
*) Kun i forbindelse med et godkendt afledermodul

Product 926304 was added to Notepad.

Product 926304 was added to the cart.


back to top