Your dashboard services.
Register to access all tools.

Tilslutningstilbehør DK

  • Muliggør tilslutning på modsat side af aflederen
  • Forenkler installation af lynstrømsegnet aflederkombination

Gennemgangsklemme DK 25

Gennemgangsklemme til kamskinnetilslutning.

1 Product

Part No. 952699 DK 25

GTIN 4013364127906, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 113.70 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information



fabrikat: DEHN
Type: DK 25
artikelnr.: 952699
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Mærkespænding AC/DC (UN ) 500 V
Mærkelaststrøm AC (IL ) 100 A
Lynstødstrøm (10/350 µs) 100 kA
Tilslutningstværsnit (min.) 1,5 mm2 massiv / fintrådet
Tilslutningstværsnit (max.) 25 mm2 flertrådet / 16 mm2 fintrådet

Product 952699 was added to Notepad.

Product 952699 was added to the cart.


back to top