SFL-Protector
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55044892/HDVORSCHAU/909250a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55044892/HDVORSCHAU/909250a1_16-9.jpg)
- Overspændingsbeskyttelse med overvågningsenhed og afbryder
- Støjfilter
- Øget sikkerhed med fejlsikker Y-kobling
- Hovedafbryder med lampe (kun SFL PRO 6X)
- 2 m fleksibel tilslutningsleder til flere anvendelser
- Visuel funktions- (grøn) og fejlindikator (rød)
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55044893/HDVORSCHAU/909251a1_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55044893/HDVORSCHAU/909251a1_Kat.jpg)
Part No. 909250 SFL PRO 6X
GTIN 4013364132566, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 970.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Afleder efter EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Type 3 / klasse III |
Max. driftsspænding AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Samlet afledestødstrøm (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Restspænding (UP ) | ≤ 1,6 kV |
Max. overstrømsbeskyttelse på netsiden | B 16 A |
Antal stikdåser | 6 |
Part No. 909251 SFL PRO 6X 19"
GTIN 4013364132573, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 877.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Afleder efter EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Type 3 / klasse III |
Max. driftsspænding AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Samlet afledestødstrøm (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Restspænding (UP ) | ≤ 1,6 kV |
Max. overstrømsbeskyttelse på netsiden | B 16 A |
Antal stikdåser | 6 |