Spændingsbegrænsende banegnistgab
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/46854294/HDVORSCHAU/723199a1_2_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/46854294/HDVORSCHAU/723199a1_2_16-9.jpg)
- Sørger for galvanisk adskillelse mellem isolerede skinnesektioner og jordede anlægsdele
- Sikker potentialudligning i tilfælde af kortslutning eller jordfejl ved luftledninger pga. stærkstrømssikker svejsning af elektroder
- Afledning af overspænding ved direkte lynnedslag uden kortslutning ved lynsikre banegnistgab SDS ...
- Kortslutningsbæreevne op til 25 25 kArms / 100 ms; 36 kArms / 75 ms
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/46854295/HDVORSCHAU/723199a3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/46854295/HDVORSCHAU/723199a3.jpg)
Part No. 923110 SDS 1
GTIN 4013364092426, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 47.80 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse
Technical data
VLD-type (EN 50122-1) | VLD-F |
Tændspænding (Uaw ) | ≤ 940 V |
DC-tændspænding (Uag ) | 700 V -14 % ... +28 % |
Stødtændspænding | ≤ 1400 V (1 kV/µs) |
Selvslukkeevne | 300 A / 65 V |
Lynstrømsbæreevne (10/350 µs) 0,1x / 0,5x / 1x | 5 kA |
Lynstrøms-modstandsdygtighed (10/350 µs) | 100 kA |
Sikker kortslutning ved vekselstrøm med svejsede elektroder | ≥ 2,5 kA / 1000 V / 30 ms, ≥ 1,5 kA / 1000 V / 100 ms |
Sikker kortslutning ved jævnstrøm med svejsede elektroder | ≥ 750 A / 250 ms |
Kortslutningsbæreevne | 25 kAeff / 100 ms; 36 kAeff / 75 ms |
Kontinuerlig strøm | 1 kArms for t ≤ 120 s |
Lækstrøm (Ilc ) | < 1 µA ved 100 V DC |
Driftstemperaturområde (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Montering med | Masteadapter MA SDS M12 eller SIEMENS Nr. 8WL6503-xx |
Godkendelser | EBA |
DB-skitsenummer | 4 Ebs 15.13.20 blad 2 |
Part No. 923117 SDS 2
GTIN 4013364093478, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 43.40 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse
Technical data
VLD-type (EN 50122-1) | VLD-F |
DC-tændspænding (Uag ) | 350 V +/- 20 % |
Stødtændspænding | ≤ 900 V (1 kV/µs) |
Lynstrømsbæreevne (10/350 µs) 0,1x / 0,5x / 1x | 2 kA |
Lynstrøms-modstandsdygtighed (10/350 µs) | 25 kA |
Sikker kortslutning ved jævnstrøm med svejsede elektroder | ≥ 600 A / 250 ms |
Kortslutningsbæreevne | 25 kArms / 100 ms; 36 kArms / 75 ms |
Kontinuerlig strøm | 1 kArms for t ≤ 120 s |
Lækstrøm (Ilc ) | < 1 µA ved 100 V DC |
Driftstemperaturområde (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Montering med | Masteadapter MA SDS M12 eller SIEMENS Nr. 8WL6503-xx |
Part No. 923116 SDS 3
GTIN 4013364085978, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 43.40 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse
Technical data
VLD-type (EN 50122-1) | VLD-F |
DC-tændspænding (Uag ) | 550 V +/- 20 % |
Stødtændspænding | ≤ 1000 V (1 kV/µs) |
Lynstrømsbæreevne (10/350 µs) 0,1x / 0,5x / 1x | 2,5 kA |
Lynstrøms-modstandsdygtighed (10/350 µs) | 25 kA |
Kortslutningsbæreevne | 25 kArms / 100 ms |
Driftstemperaturområde (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Part No. 923118 SDS 4
GTIN 4013364104969, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 39.70 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse
Technical data
VLD-type (EN 50122-1) | VLD-F |
DC-tændspænding (Uag ) | 230 V +/- 20% |
Stødtændspænding | ≤ 650 V (1 kV/µs) |
Lynstrømsbæreevne (10/350 µs) 0,1x / 0,5x / 1x | 2,5 kA |
Lynstrøms-modstandsdygtighed (10/350 µs) | 25 kA |
Stødstrømsafledeevne (8/20 µs) 0,1x / 0,5x / 1x | 20 kA |
Sikker kortslutning ved jævnstrøm med svejsede elektroder | ≥ 600 A / 250 ms |
Kortslutningsbæreevne | 25 kArms / 100 ms; 36 kArms / 75 ms |
Kontinuerlig strøm | 1 kArms for t ≤ 120 s |
Lækstrøm (Ilc ) | < 1 µA ved 100 V DC |
Driftstemperaturområde (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Part No. 923119 SDS 5
GTIN 4013364104976, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 39.70 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse
Technical data
VLD-type (EN 50122-1) | VLD-F |
DC-tændspænding (Uag ) | 120 V +/- 20 % |
Stødtændspænding | ≤ 600 V (1 kV/µs) |
Lynstrømsbæreevne (10/350 µs) 0,1x / 0,5x / 1x | 2 kA |
Lynstrøms-modstandsdygtighed (10/350 µs) | 25 kA |
Stødstrømsafledeevne (8/20 µs) 0,1x / 0,5x / 1x | 20 kA |
Sikker kortslutning ved jævnstrøm med svejsede elektroder | ≥ 600 A / 250 ms |
Kortslutningsbæreevne | 25 kArms / 100 ms; 36 kArms / 75 ms |
Kontinuerlig strøm | 1 kArms for t ≤ 120 s |
Lækstrøm (Ilc ) | < 1 µA ved 100 V DC |
Driftstemperaturområde (TU ) | -40 °C ... +80 °C |