Part No. 902315 IGA 10 V2 IP54
GTIN 4013364125759, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 1.83 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Kapslingsklasse | IP 54 |
Udførelse | Lynstrømssikker |
Antal kabelindføringer | 4x Ø5-7mm-kabel; 3x Ø7-10 mm-kabel; 2x Ø10-14 mm- hhv. Ø15-30 mm-kabel; 3x Ø8-13 mm-kabel |
Plads | 10 TE, DIN 43880 |
Dimensioner (B x H x D) | 200 x 300 x 132 mm |
Dæksel | Kan forsegles |
Part No. 902314 IGA 7 IP54
GTIN 4013364151031, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 786.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Kapslingsklasse | IP 54 |
Udførelse | Lynstrømssikker |
Antal kabelindføringer | 2x Ø1-25 mm-kabel; 3x Ø8-13 mm-kabel |
Plads | 7 TE, DIN 43880 |
Dimensioner (B x H x D) | 175 x 250 x 100 mm |
Dæksel | Kan forsegles |
Part No. 902485 IGA 6 IP54
GTIN 4013364045767, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 723.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Kapslingsklasse | IP 54 |
Udførelse | Lynstrømssikker |
Antal kabelindføringer | 2 forskruninger til Ø8-23 mm-kabler (M32-udslagsblanketter) |
Plads | 6 TE, DIN 43880 |
Dimensioner (B x H x D) | 165 x 255 x 115 mm |
Dæksel | Kan forsegles |
Part No. 902471 IGA 12 IP54
GTIN 4013364108943, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.01 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Kapslingsklasse | IP 54 |
Antal kabelindføringer | 8x Ø7-12mm-kabel; 8x Ø7-14 mm-kabel; 4x Ø12-20 mm-kabel; 1x Ø16,5-29 mm-kabel (top og bund) |
PE / N antal x tværsnit | 3x 25 mm2, 12x 4 mm2, Cu |
Plads | 12 TE, DIN 43880 |
Dimensioner (B x H x D) | 295 x 333 x 129 mm |
Part No. 902316 IGA 12 IP65
GTIN 4013364151048, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.92 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Kapslingsklasse | IP 65 |
Udførelse | Lynstrømssikker |
Antal kabelindføringer | 8x Ø7-12mm-kabel; 8x Ø7-14 mm-kabel; 4x Ø12-20 mm-kabel; 1x Ø16,5-29 mm-kabel (top og bund) |
PE / N antal x tværsnit | 3x 25 mm2, 12x 4 mm2, Cu |
Plads | 12 TE, DIN 43880 |
Dimensioner (B x H x D) | 295 x 333 x 129 mm |
Part No. 902472 IGA 24 IP54
GTIN 4013364108950, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.61 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Kapslingsklasse | IP 54 |
Antal kabelindføringer | 8x Ø7-12mm-kabel; 8x Ø7-14 mm-kabel; 4x Ø12-20 mm-kabel; 1x Ø16,5-29 mm-kabel (top og bund) |
PE / N antal x tværsnit | 6x 25 mm2, 24x 4 mm2, Cu |
Plads | 24 TE (2x 12 TE), DIN 43880 |
Dimensioner (B x H x D) | 295 x 458 x 129 mm |