Part No. 900471 VC 280 2
GTIN 4013364067547, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 27.50 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 3 / klasse III |
Afledermærkespænding AC (UC ) | 280 V (50 / 60 Hz) |
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Samlet afledestødstrøm (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Restspænding [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Max. for-sikring | B 16 A |
Fejlvisning | Brydekontakt |