DEHNflex
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55658127/HDVORSCHAU/924396a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55658127/HDVORSCHAU/924396a1_16-9.jpg)
- 2-polet overspændingsafleder med overvågnings- og frakoblingsanordning
- Øget sikkerhed pga. fejlsikker Y-kobling
- Akustisk fejlindikation
- Kompakt design
- Til brug i eksempelvis installationskanaler og indbygningsdåser
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55658128/HDVORSCHAU/924396a3_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55658128/HDVORSCHAU/924396a3_Kat.jpg)
Part No. 924396 DFL M 255
GTIN 4013364091016, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 34.51 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 3 / klasse III |
Afledermærkespænding AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Mærkestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 1,5 kA |
Samlet afledestødstrøm (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 3 kA |
Restspænding [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Max. for-sikring | B 16 A |
Fejlvisning | Akustisk signal tændt |
Dimensioner | 30 x 50 x 11 mm |
Part No. 924389 DFL A 255
GTIN 4013364073692, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.87 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 3 / klasse III |
Afledermærkespænding AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Mærkestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Samlet afledestødstrøm (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Restspænding [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Max. for-sikring | B 16 A |
Fejlvisning | Akustisk signal tændt |
Dimensioner | 36 x 46 x 19 mm |
Part No. 924395 DFL D 255
GTIN 4013364076334, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 79.30 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 3 / klasse III |
Afledermærkespænding AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Mærkestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Samlet afledestødstrøm (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Restspænding [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Max. for-sikring | B 16 A |
Fejlvisning | Akustisk signal tændt |
Dimensioner | 36 x 46 x 19 mm |