DEHNrail modular, flerpolet
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55654692/HDVORSCHAU/953405a2_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55654692/HDVORSCHAU/953405a2_16-9.jpg)
- 4-polet overspændingsafleder bestående af en basisdel og et stikbart beskyttelsesmodul
- Høj afledeevne med effektiv zinkoxidvaristor hhv. gnistgab
- Koordinerbar med andre afledere i Red/Line-produktserien
- Funktions-/fejlvisning ved grøn/rød markering i inspektionsruden
- Beskyttelsesmoduler skiftes let uden værktøj ved at trykke på beskyttelsesmodulets udløseknapper
- Mærkestrøm op til 25 A
- Vibrations- og stødtestet efter EN 600068-2
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55654693/HDVORSCHAU/953405a1_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55654693/HDVORSCHAU/953405a1_Kat.jpg)
Part No. 953400 DR M 4P 255
GTIN 4013364115767, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 168.20 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 3 / klasse III |
Afledermærkespænding AC (UC ) | 255 / 440 V (50 / 60 Hz) |
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Samlet afledestødstrøm (8/20 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 8 kA |
Restspænding [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1000 / ≤ 1500 V |
Max. for-sikring | 25 A gG eller B 25 A |
Godkendelser | KEMA, VDE |
Part No. 953405 DR M 4P 255 FM
GTIN 4013364115774, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 171.90 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 3 / klasse III |
Afledermærkespænding AC (UC ) | 255 / 440 V (50 / 60 Hz) |
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Samlet afledestødstrøm (8/20 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 8 kA |
Restspænding [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1000 / ≤ 1500 V |
Max. for-sikring | 25 A gG eller B 25 A |
Godkendelser | KEMA, VDE |
FM-kontakt / kontaktform | Skiftekontakt |
Part No. 953406 DR M 4P 255 SN1872 FM
GTIN 4013364353060, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 171.90 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 3 / klasse III |
Afledermærkespænding AC (UC ) | 255 / 440 V (50 / 60 Hz) |
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Samlet afledestødstrøm (8/20 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 8 kA |
Restspænding [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1000 / ≤ 1500 V |
Max. for-sikring | 32 A gG eller B 32 A |
FM-kontakt / kontaktform | Skiftekontakt |