DEHNguard 1000

  • Høj afledeevne med effektiv zinkoxidvaristor hhv. gnistgab
  • Hurtig reaktion
  • Aflederovervågning og høj sikkerhed med "Termodynamisk Kontrol"
  • Funktions-/fejlvisning ved grøn/rød markering i inspektionsruden
  • Specifikt designet til høje systemspændinger

DEHNguard 1000 (FM)

Kompakt, 1-polet overspændingsafleder; FM-version med fjernmeldekontakt til fjernovervågning (potentialfri skiftekontakt).

2 Products

Part No. 950102 DG 1000

GTIN 4013364105621, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 205.30 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

Kompakt overspændingsafleder DEHNguard 1000
1-polet overspændingsafleder, bredde 2TE
Fejlvisning
Type 2 afleder i henhold til EN 61643-11
Maksimal kontinuerlig spænding: 1000 V ac/dc
Restspænding: <= 4,2 kV
Nominel afladningsstrøm: 15 kA
Maks. afladningsstødstrøm: 30 kA
Kortslutningsmodstand: 25 kAeff
Energisk koordinering i henhold til DIN EN 62305-4
Afleder i Red/Line-familien

fabrikat: DEHN
Type: DG 1000
artikelnr.: 950102
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 / klasse II
Max. driftsspænding AC (UC ) 1000 V (50 / 60 Hz)
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 30 kA
Restspænding (Up ) ≤ 4,2 kV
Max. overstrømsbeskyttelse 100 A aM
Max. overstrømsbeskyttelse ved U ≤ 690 V AC 125 A gG
Godkendelser UL

Product 950102 was added to Notepad.

Product 950102 was added to the cart.

Part No. 950112 DG 1000 FM

GTIN 4013364105638, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 217.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

Kompakt overspændingsafleder DEHNguard 1000
1-polet overspændingsafleder, bredde 2TE
Fejlvisning med fjernmeldekontakt
Type 2 afleder i henhold til EN 61643-11
Maksimal kontinuerlig spænding: 1000 V ac/dc
Restspænding: <= 4,2 kV
Nominel afladningsstrøm: 15 kA
Maks. afladningsstødstrøm: 30 kA
Kortslutningsmodstand: 25 kAeff
Energisk koordinering i henhold til DIN EN 62305-4
Afleder i Red/Line-familien

fabrikat: DEHN
Type: DG 1000 FM
artikelnr.: 950112
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 / klasse II
Max. driftsspænding AC (UC ) 1000 V (50 / 60 Hz)
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 30 kA
Restspænding (Up ) ≤ 4,2 kV
Max. overstrømsbeskyttelse 100 A aM
Max. overstrømsbeskyttelse ved U ≤ 690 V AC 125 A gG
Godkendelser UL
FM-kontakt / kontaktform Skiftekontakt

Product 950112 was added to Notepad.

Product 950112 was added to the cart.