Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNgap C S

  • Specielt designet til brug i "3+1"- og "1+1"-koblinger i TT-systemer efter IEC 60364-5-53 mellem nulleder N og bekyttelsesleder PE
  • Høj afledeevne
  • Todelt overspændingsafleder bestående af basisdel og stikbart gnistgabsbaseret beskyttelsesmodul
  • Koordinerbar med andre afledere i Red/Line-produktserien
  • Funktions-/fejlindikation ved grøn/rød markering i inspektionsruden
  • Med fjernmeldekontakt til fjernovervågning (potentialfri skiftekontakt)
  • Nem udskiftning af beskyttelsesmoduler uden værktøj med modullåsesystemets frigørelsesknap
  • Vibrations- og stødtestet efter EN 60068-2

DEHNgap C S (FM)

N-PE-overspændingsafleder; FM-version med fjernmeldekontakt til fjernovervågning (potentialfri skiftekontakt).

2 Products

Part No. 952030 DGP C S

GTIN 4013364108530, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 121.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

N-PE-overspændingsafleder DEHNgap C S
N-PE-overspændingsafleder, bredde 1TE
Fejlvisning
afleder type 2 iht. EN 61643-11
Basisdel med påsat gnistgabsbaseret beskyttelsesmodul
Nominel afledestødstrøm (8/20): 20 kA
Lynimpulsstrøm (10/350): 12 kA
Beskyttelsesniveau: <= 1,5 kV
Følgestrømsslukkeevne: 100 Aeff ved 255 V vekselstrøm
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
Afleder i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DGP C S
artikelnr.: 952030
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 / klasse II
Max. driftsspænding AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Restspænding (UP ) ≤ 1,5 kV
Godkendelser KEMA, VDE, UL

Product 952030 was added to Notepad.

Product 952030 was added to the cart.

Part No. 952035 DGP C S FM

GTIN 4013364108547, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 125.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

N-PE-overspændingsafleder DEHNgap C S FM
N-PE-overspændingsafleder
med fjernmeldekontakt, bredde 1TE
Fejlvisning
afleder type 2 iht. EN 61643-11
Basisdel med påsat gnistgabsbaseret beskyttelsesmodul
Nominel afledestødstrøm (8/20): 20 kA
Lynimpulsstrøm (10/350): 12 kA
Beskyttelsesniveau: <= 1,5 kV
Følgestrømsslukkeevne: 100 Aeff ved 255 V vekselstrøm
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
Afleder i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DGP C S FM
artikelnr.: 952035
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 / klasse II
Max. driftsspænding AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Restspænding (UP ) ≤ 1,5 kV
Godkendelser KEMA, VDE, UL
FM-kontakt / kontaktform Skiftekontakt

Product 952035 was added to Notepad.

Product 952035 was added to the cart.


back to top