Your dashboard services.
Register to access all tools.

Beskyttelsesmodul for DEHNgap modular

  • Høj afledeevne med kraftfuldt slukkegnistgab
  • Beskyttelsesmoduler skiftes let uden værktøj med modullåsesystem med moduludløserknap
  • Funktions-/fejlvisning med grøn/rød markering i rude

DGP M – 100 kA N-PE gnistgabsbaseret beskyttelsesmodul

Gnistgabsbaseret N-PE-beskyttelsesmodul til alle apparater fra den modulære DEHNgap M-serie.

1 Product

Part No. 961010 DGP M MOD 255

GTIN 4013364118744, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 182.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Gnistgabsbaseret N-PE-beskyttelsesmodul DGP M MOD 255
Gnistgabsbaseret N-PE-beskyttelsesmodul til
alle apparater i den modulære DEHNgap M-serie.
Type 1-N-PE-afleder iht. EN 61643-11
RADAX-flow-gnistgabteknologi
Fejlvisning
Maks. driftsspænding 255 V AC
Lynstødstrøm: 100 kA
Følgestrømsslukkeevne: 100 Aeff ved 255 V vekselstrøm

fabrikat: DEHN
Type: DGP M MOD 255
artikelnr.: 961010
eller tilsvarende

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

Max. driftsspænding AC (UC ) 255 V
Lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA

Product 961010 was added to Notepad.

Product 961010 was added to the cart.


DGPH M – 100 kA N-PE gnistgabsbaseret beskyttelsesmodul

Gnistgabsbaseret N-PE-beskyttelsesmodul til alle apparater fra den modulære DEHNgap M H-serie.

1 Product

Part No. 961020 DGPH MOD 255

GTIN 4013364118706, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 151.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Gnistgabsbaseret N-PE-beskyttelsesmodul DGPH MOD 255
Gnistgabsbaseret N-PE-beskyttelsesmodul til
alle apparater i den modulære DEHNgap M-serie.
Type 1-N-PE-afleder iht. EN 61643-11
RADAX-flow-gnistgabteknologi
Maks. driftsspænding 255 V AC
Lynstødstrøm: 100 kA
Følgestrømsslukkeevne: 100 Aeff ved 255 V vekselstrøm

fabrikat: DEHN
Type: DGPH MOD 255
artikelnr.: 961020
eller tilsvarende

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

Max. driftsspænding AC (UC ) 255 V
Lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA

Product 961020 was added to Notepad.

Product 961020 was added to the cart.


back to top