Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNbloc

  • Helkapslet slukkegnistgab uden udblæsning
  • RADAX-Flow-gnistgabsteknologi med høj følgestrømsbegrænsning
  • Koordinerbar med andre afledere i Red/Line-produktserien
  • Kan anvendes før måler pga. høj isolationsmodstand
  • Multifunktionel tilslutningsklemme til ledere og kamskinner
  • 1- og 3-polet udgave (lynstødstrømme op til 100 kA afhængigt af nettype)
  • Leveres også i 1-polet, modulær udgave

DEHNbloc H

1-polet, modulær lynstrømsafleder med høj afledeevne til brug i 230 / 400 V-systemer.

1 Product

Part No. 961122 DBH M 1 255

GTIN 4013364118652, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 374.20 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Modulær lynstrømsafleder DEHNbloc H M 1 255
Enpolet, modulær, stikbar, koordineret lynstrømsafleder
med høj følgestrømsbegrænsning, bredde 2TE
Afleder type 1 iht. EN 61643-11
RADAX-flow-gnistgabteknologi
til følgestrømsbegrænsning
Fejlvisning
Maks. driftsspænding 255 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 4 kV
Lynimpulsstrøm (10/350): 50 kA
Følgestrømsslukkeevne op til 100 kAeff
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
Afleder i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DBH M 1 255
artikelnr.: 961122
eller tilsvarende

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 1 / klasse I
Max. driftsspænding AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) 50 kA
Restspænding (UP ) ≤ 4 kV
Max. for-sikring (L) op til IK = 50 kAeff (ta ≤ 0.2 s) 500 A gG
Max. for-sikring (L) op til IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) 315 A gG

Product 961122 was added to Notepad.

Product 961122 was added to the cart.


back to top