DEHNbloc Maxi S
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52094588/HDVORSCHAU/900220a11_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52094588/HDVORSCHAU/900220a11_16-9.jpg)
- Gnistgabsbaseret lynstrømsafleder med indbygget lynstrømsbærende for-sikring i en kompakt indkapsling
- Direkte monterbar på PEN / N-skinne
- Lav restspænding UP ≤ 2,5 kV (Inklusiv 80 cm tilslutningskabel)
- Direkte koordinerbar med DEHNguard-overspændingsafledere uden ekstra kabellængde
- Korslutningsbæreevne på 100 kAeff (220 kApeak)
- Høj følgestrømsslukkeevne og følgestrømsbegrænsning pga. RADAX-Flow-teknologi
- Høj lynstrømsafledeevne
- Med lysledertilslutning til aflederovervågning
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52094591/HDVORSCHAU/900220az2_E_web.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52094591/HDVORSCHAU/900220az2_E_web.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52094592/HDVORSCHAU/900220az1_E_web.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52094592/HDVORSCHAU/900220az1_E_web.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52094590/HDVORSCHAU/900220a12_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52094590/HDVORSCHAU/900220a12_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52094589/HDVORSCHAU/900220a10_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52094589/HDVORSCHAU/900220a10_Kat.jpg)
Part No. 900220 DBM 1 255 S
GTIN 4013364106734, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 730.70 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 1 / klasse I |
Max. driftsspænding AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Restspænding (UP ) | ≤ 2,5 kV (inklusiv 80 cm tilslutningskabel) |
Max. for-sikring | Ikke påkrævet |
Driftsvisning | Ved optiske fiberkabler via DSI E 3 |