DEHNbloc Maxi 440 / 760
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57612474/HDVORSCHAU/961145a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57612474/HDVORSCHAU/961145a1_16-9.jpg)
- Gnistgabsbaseret lynstrømsafleder
- Meget høj lynstrømsafledeevne
- Høj følgestrømsslukkeevne og -begrænsning pga. RADAX-Flow-teknologi
- Direkte koordinerbar med DEHNguard-overspændingsafledere uden ekstra kabellængde
- Funktions-/fejlindikation ved grøn/rød markering
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57612475/HDVORSCHAU/961175a1_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57612475/HDVORSCHAU/961175a1_Kat.jpg)
Part No. 961140 DBM 1 440
GTIN 4013364116269, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 592.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 1 / klasse I |
Max. driftsspænding AC (UC ) | 440 V |
Lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Restspænding (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Max. for-sikring (L) op til IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) | 500 A gG |
Max. for-sikring (L) op til IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) | 250 A gG |
Godkendelser | UL, CSA |
Part No. 961145 DBM 1 440 FM
GTIN 4013364116276, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 601.60 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 1 / klasse I |
Max. driftsspænding AC (UC ) | 440 V |
Lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Restspænding (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Max. for-sikring (L) op til IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) | 500 A gG |
Max. for-sikring (L) op til IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) | 250 A gG |
Godkendelser | UL, CSA |
FM-kontakt / kontaktform | Skiftekontakt |
Part No. 961175 DBM 1 760 FM
GTIN 4013364116283, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 589.80 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 1 / klasse I |
Max. driftsspænding AC (UC ) | 760 V |
Lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Restspænding (UP ) | ≤ 4 kV |
Max. for-sikring (L) op til IK = 25 kAeff (ta ≤ 5 s) | 250 A gG |
Godkendelser | UL, CSA |
FM-kontakt / kontaktform | Skiftekontakt |