DEHNbloc Maxi
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52094658/HDVORSCHAU/900255a2_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52094658/HDVORSCHAU/900255a2_16-9.jpg)
- Helkapslet RADAX-Flow-gnistgab med høj følgestrømsbegrænsning
- Selektiv med 35 A gL/gG-sikring op til 50 kAeff kortslutningsstrøm
- Høj lynstrømsafledeevne
- Direkte koordinerbar med overspændingsbeskyttelse DEHNguard... f.eks V(A) NH ... uden ekstra mellemkobling
- NH-udformning, størrelse 00
- Lav restspænding
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52094659/HDVORSCHAU/900255a1_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52094659/HDVORSCHAU/900255a1_Kat.jpg)
Part No. 900255 DBM NH00 255
GTIN 4013364125773, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 208.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 1 / klasse I |
Max. driftsspænding AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Restspænding (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Max. for-sikring (L) op til IK = 50 kAeff | 315 A gG |