DEHNventil ZP
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/46377242/HDVORSCHAU/DEHNventil%20ZP_fam_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/46377242/HDVORSCHAU/DEHNventil%20ZP_fam_16-9.jpg)
- Kombiafleder Type 1 + Type 2 med RADAX-Flow-gnistgabsteknologi
- Kan anvendes før måler efter VDE-AR-N 4100
- Let og hurtig installation, klikkes fast på 40 mm-samleskinnesystem
- Funktionskontrol med lysdiode ved tryk på tast
- Selektiv med 35 A gG/gL-sikring op til 25 kAeff kortslutningsstrøm
- Afledeevne op til 100 kA (10/350 µs)
- Beskytter tilsluttede apparater
- Størst mulig driftssikkerhed for anlægget
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/46377244/HDVORSCHAU/900390a2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/46377244/HDVORSCHAU/900390a2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/46377243/HDVORSCHAU/900390a17.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/46377243/HDVORSCHAU/900390a17.jpg)
Part No. 900390 DV ZP TNC 255
GTIN 4013364105751, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 957.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 1 + Type 2 / klasse I + klasse II |
Max. driftsspænding AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 75 kA |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 25 kA |
Restspænding (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. for-sikring op til IK = 25 kAeff | 315 A gG |
Godkendelser | VDE |
Part No. 900391 DV ZP TT 255
GTIN 4013364105768, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.08 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 1 + Type 2 / klasse I + klasse II |
Max. driftsspænding AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) | 25 kA |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) | 100 kA |
Restspænding [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Restspænding [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. for-sikring op til IK = 25 kAeff | 315 A gG |
Godkendelser | VDE |