Part No. 297130 DLH DS 8 H16 KP K AL
GTIN 4013364492523, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 19.84 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale, stiver | Aluminium – kan formes |
Materiale (lederholder) | Plast |
Farve (lederholder) | grå ● |
Lederholder | 8 mm |
Udgave (lederholder) | DEHNsnap |
Højde (lederholder) | 16 mm |
Lederføring | løs |
Mål | iht. CAD |
Part No. 297140 DLH DG 8 H20 KP V2A AL
GTIN 4013364492530, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 28.40 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale, stiver | Aluminium – kan formes |
Materiale (lederholder) | NIRO |
Lederholder | 8 mm |
Udgave (lederholder) | DEHNgrip |
Højde (lederholder) | 20 mm |
Lederføring | løs |
Mål | iht. CAD |
Part No. 297110 DLH DS 8 H36 KP67 K GR
GTIN 4013364100886, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 34.72 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale, grundplade | Kunststof |
Farve, grundplade | Grå ● |
Materiale (lederholder) | Kunststof |
Farve (lederholder) | Grå ● |
Lederholder | 8 mm |
Udgave (lederholder) | DEHNsnap |
Højde (lederholder) | 36 mm |
Lederføring | Løs |
Mål | Ø 67 mm |
Part No. 297120 DLH DG 8 H32 KP67 V2A K GR
GTIN 4013364100916, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 46.00 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale, grundplade | Kunststof |
Farve, grundplade | Grå ● |
Materiale (lederholder) | Rustfrit |
Lederholder | 8 mm |
Udgave (lederholder) | DEHNgrip |
Højde (lederholder) | 32 mm |
Lederføring | Løs |
Mål | Ø 67 mm |
Standard | EN 62561-4 |