Part No. 202060 DLH DQ 6.10 GP100X100 STTZN
GTIN 4013364022263, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 230.96 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (taglederholder) | St/tZn |
Mål | 100 x 100 mm |
Fastgørelse | [4x] Ø4 / [4x] Ø10 mm |
Materiale (lederholder) | St/tZn |
Klemmeområde | 6-10 mm |
Part No. 202030 DLH DQ 6.10 GP50X60 STTZN
GTIN 4013364022362, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 116.30 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (taglederholder) | St/tZn |
Mål | 50 x 60 mm |
Fastgørelse | [4x] Ø5,2 mm |
Materiale (lederholder) | St/tZn |
Klemmeområde | 6-10 mm |
Part No. 297015 BP D100 GBM8 4XB10 4XB4 STTZN
GTIN 4013364023383, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 135.40 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (taglederholder) | St/tZn |
Mål | Ca. Ø100 mm |
Fastgørelse | [4x] Ø4 / [4x] Ø10 mm |
Part No. 297025 BP D40 GBM8 4XB4 K GR
GTIN 4013364023390, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 5.40 g, PU: 100.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (taglederholder) | Kunststof |
Farve | Grå ● |
Mål | Ø40 mm |
Fastgørelse | [4x] Ø4 mm |