Your dashboard services.
Register to access all tools.

Trefod til indfanger Ø40 og støtterør GFK/Al

Til opstilling med betonsokler (vægt 17 kg). Tilpasning til taghældningen op til maks. 10° ved hjælp af variabel fastgørelse til bundbeslaget. Indfangerstang D40 / støtterør eller stabelbar betonsokkel (art.-nr. 102 010) skal bestilles separat.

Stabelbar betonsokkel, underlag, bundbeslag yderligere betonsokler samt adaptersæt til indfangerstænger D40 fås separat som tilbehør.

Bemærk: Oplysninger om materialekompatibilitet af taglederholdere og underlag i forbindelse med tagdele kan rekvireres hos DEHN.

Trefod , lille

Til indfangerstænger Ø40, DEHNiso-Combi-støtterør med indfangerspids/-stang eller HVI-leder lagt i/på støtterøret.
Tilslutning med dobbelt overligger til 2x Rd 8-10 mm [lynstrømsbæreevne 100 kA (10/350 µs)].

1 Product

Part No. 107390 DBS KB D50 RA680 V2A

GTIN 4013364478466, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.75 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

Stativ, lille, StSt (sammenklappeligt)
Stativ (sammenklappeligt) til støtterør
D 50 mm med sideudløb eller indfangerstang
D 40 mm med reduktionstilbehør
Med dobbeltoverligger til tilslutning af 2x Rd 8-10 mm
Til opstilling med betonsokkel (vægt 17 kg)
Kompensation for taghældningsvinkler på op til 10°
Stabelbar betonsokkel (varenr. 102 010)
Underlægsplade (del nr. 102 050)
Fatningsholdersæt (Artikel nr. 107 396)
Reduktionstilbehør (varenr. 107 399)
skal bestilles separat.
Stativ er efter
Eurokode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensioneret.
Materiale (trefod): NIRO
Støtte: 50 og 40*) mm
Radius: 680 mm
Nødvendig plads til trefod: 1175 x 1020 mm

fabrikat: DEHN
Type: DBS KB D50 RA680 V2A
artikelnr.: 107390
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (trefod) NIRO
Støtte 50 og 40*) mm
Radius 680 mm
Nødvendig plads til trefod 1175 x 1020 mm
*) Kun med apaptersæt art.-nr. 107 399.

Product 107390 was added to Notepad.

Product 107390 was added to the cart.


Trefod, stor

Til indfangerstænger Ø40, DEHNiso-Combi-støtterør med indfangerspids/-stang eller HVI-leder lagt i/på støtterøret.
Tilslutning med dobbelt overligger til 2x Rd 8-10 mm [lynstrømsbæreevne 100 kA (10/350 µs)].

1 Product

Part No. 107391 DBS KB D50 RA1330 V2A

GTIN 4013364478473, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 15.60 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

Stativ, stor, StSt (sammenklappeligt)
Stativ (sammenklappeligt) til støtterør
D 50 mm med sideudløb og dobbelt overligger til
forbindelse af 2x Rd 8-10 mm, til opstilling med
betonsokkel (vægt 17 kg) med justering vha
fatningsholder på taghældning op til maks. 10°.
Stabelbar betonsokkel (varenr. 102 010)
Underlægsplade (del nr. 102 050)
Fatningsholdersæt (Artikel nr. 107 396)
Reduktionstilbehør (varenr. 107 399)
skal bestilles separat.
Stativ er dimensioneret efter
Eurokode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Materiale (trefod): NIRO
Støtte: 50 og 40*) mm
Radius: 1330 mm
Nødvendig plads til trefod: 2300 x 1995 mm

fabrikat: DEHN
Type: DBS KB D50 RA1330 V2A
artikelnr.: 107391
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (trefod) NIRO
Støtte 50 og 40*) mm
Radius 1330 mm
Nødvendig plads til trefod 2300 x 1995 mm
*) Kun med adaptersæt art-nr. 107 399

Product 107391 was added to Notepad.

Product 107391 was added to the cart.


Firebenet stativ, lille

Til indfangerstænger Ø40, Ø50 og Ø60, DEHNiso-Combi-støtterør med indfangerspids/-stang eller HVI-leder lagt i/på støtterør.
Tilslutning med dobbelt overligger til 2x Rd 8-10 mm [lynstrømsbæreevne 100 kA (10/350 µs)].

1 Product

Part No. 107490 VBS KB D50 RA680 V2A

GTIN 4013364478480, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.38 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Firbenet stativ, lille, StSt (sammenklappeligt)
Firbenet stativ (sammenklappeligt) til støtterør
D 50 mm med sideudløb eller indfanger
D 40 mm med reduktionstilbehør
Med dobbelt overligger til tilslutning af 2x Rd 8-10 mm
Til opstilling med betonsokkel (vægt 17 kg)
Kompensation for taghældningsvinkler på op til 10°
Stabelbar betonsokkel (varenr. 102 010)
Underlægsplade (del nr. 102 050)
Fatningsholdersæt (Artikel nr. 107 396)
Reduktionstilbehør (varenr. 107 399)
skal bestilles separat.
Firebenet stativ er dimensioneret efter
Eurokode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensioneret.
Materiale (trefod): NIRO
Støtte: 50 og 40*) mm
Radius: 680 mm
Nødvendig plads til trefod: 960 x 960 mm

fabrikat: DEHN
Type: VBS KB D50 RA680 V2A
artikelnr.: 107490
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (trefod) NIRO
Støtte 50 og 40*) mm
Radius 680 mm
Nødvendig plads til trefod 960 x 960 mm
*) Kunmed adaptersæt art.-nr. 107 399

Product 107490 was added to Notepad.

Product 107490 was added to the cart.


Firebenet stativ, stort

Til indfangerstænger Ø40, Ø50 og Ø60, DEHNiso-Combi-støtterør med indfangerspids/-stang eller HVI-leder lagt i/på støtterør.
Tilslutning med dobbelt overligger til 2x Rd 8-10 mm [lynstrømsbæreevne 100 kA (10/350 µs)].

1 Product

Part No. 107491 VBS KB D50 RA1330 V2A

GTIN 4013364478497, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 17.63 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Firbenet stativ, stor, StSt (sammenklappelig)
Firbenet stativ (sammenklappelig) til støtterør
D 50 mm med sideudløb eller indfanger
D 40 mm med reduktionstilbehør
Med dobbelt overligger til tilslutning af 2x Rd 8-10 mm
Til opstilling med betonsokkel (vægt 17 kg)
Kompensation for taghældningsvinkler på op til 10°
Stabelbar betonsokkel (varenr. 102 010)
Underlægsplade (del nr. 102 050)
Fatningsholdersæt (Artikel nr. 107 396)
Reduktionstilbehør (varenr. 107 399)
skal bestilles separat.
Firbenet stativ er diemsioneret efter
Eurokode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Materiale (trefod): NIRO
Støtte: 50 og 40*) mm
Radius: 1330 mm
Nødvendig plads til trefod: 1880 x 1880 mm

fabrikat: DEHN
Type: VBS KB D50 RA1330 V2A
artikelnr.: 107491
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (trefod) NIRO
Støtte 50 og 40*) mm
Radius 1330 mm
Nødvendig plads til trefod 1880 x 1880 mm
*) Kun med adaptersæt art.-nr. 107 399

Product 107491 was added to Notepad.

Product 107491 was added to the cart.


Sammenklappelig St/tZn

Til indfangerstænger Ø40 mm eller støtterør Ø50 mm med længden 3200 mm (f.eks. varenr. 105 440 eller 105 300), uden yderligere fastgørelse på konstruktionselementer.
Tilslutning med dobbelt overligger til 2x Rd 8-10 mm [lynstrømsbæreevne 100 kA (10/350 µs)].

3 Products

Part No. 105200 DBS KB D40.50 RA560 STTZN

GTIN 4013364095908, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.60 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Trefod til indfangerstænger, hængslet, St/tZn
Trefod til DEHN-Combi
til fri opstilling af støtterørene
eller indfangerstængerne Ø40
med en længde på 3200 mm
(f.eks. varenr. 105 300 eller 105 440),
uden yderligere fastgørelse
på konstruktionselementer
Med tilpasning til taghældning op til maks. 10°.
Den stabelbare betonsokkel (varenr. 102 010) og
og underlægspladen (varenr. 102 050) skal bestilles separat
.
Materiale (trefod): St/tZn
Støtte: Ø40 / 50 mm
Radius: 560 mm
Nødvendig plads til trefod: 1200 x 1330 mm
Antal sokler: 6 / 9 sokler af hver 17 kg
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: DBS KB D40.50 RA560 STTZN
artikelnr.: 105200
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (trefod) St/tZn
Støtte Ø40 / 50 mm
Radius 560 mm
Nødvendig plads til trefod 1200 x 1330 mm
Standard DIN EN 62561-1

Product 105200 was added to Notepad.

Product 105200 was added to the cart.

Part No. 105351 DBS KB D40.50 RA620 STTZN

GTIN 4013364238916, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 11.50 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Trefod til HVI leder, lille St/tZn
Trefod til HVI leder ført i støtterøret
specialdesign til støtterør (længde 3200 mm).
To betonsokler placeres under og en over stativet
til opretholdelse af bøjningsradius på rørindlagt HVI-leder
ved bunden af trefoden
Uden yderligere fastgørelse til konstruktionselementer
Tilpasning til taghældning op til maks. 10° mulig.
Den stabelbare betonsokkel (artikelnr. 102 010)
og underlægsplade (artikelnr. 102 050) skal bestilles separat.
Stativ er dimensioneret efter
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Materiale (trefod): St/tZn
Støtte: 40 / 50 mm
Radius: 620 mm
Nødvendig plads til trefod: 1300 x 1450 mm
Antal sokler: 3-12 sokler af 17 kg hver

fabrikat: DEHN
Type: DBS KB D40.50 RA620 STTZN
artikelnr.: 105351
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale (trefod) St/tZn
Støtte 40 / 50 mm
Radius 620 mm
Nødvendig plads til trefod 1300 x 1450 mm

Product 105351 was added to Notepad.

Product 105351 was added to the cart.

Part No. 105357 DBS KB D40.50 RA220 STTZN

GTIN 4013364527829, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.04 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Trefod pladsbesparende, højdejusterbar og hængslet
til fastgøring af indfangerstænger og støtterør
Ø40 mm og Ø50 mm
Udligning af taghældninger op til 10° mulig.
Muligt at fastgøre op til fire betonsokler
pr. ben
Materiale (trefod): St/tZn
Støtte: 40 / 50 mm
Radius: 220 mm
Nødvendig plads til trefod: 668 x 718 mm
Antal sokler: 3-12 sokler af 17 kg hver
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: DBS KB D40.50 RA220 STTZN
artikelnr.: 105357
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale (trefod) St/tZn
Støtte 40 / 50 mm
Radius 220 mm
Nødvendig plads til trefod 668 x 718 mm
Standard DIN EN 62561-1

Product 105357 was added to Notepad.

Product 105357 was added to the cart.


Trefod, lille (med udløb)

1 Product

Part No. 105290 DBS KB D40.50 RA590 V2A

GTIN 4013364126046, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.40 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (trefod): Rustfrit
Støtte: Ø40 / 50 mm
Radius: 590 mm
Nødvendig plads til trefod: 1230 x 1370 mm
Højde - antal betonsokler: 4000 / 4500 mm - 3 sokler, 5000 / 5500 mm - 6 sokler

fabrikat: DEHN
Type: DBS KB D40.50 RA590 V2A
artikelnr.: 105290
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale (trefod) Rustfrit
Støtte Ø40 / 50 mm
Radius 590 mm
Nødvendig plads til trefod 1230 x 1370 mm

Product 105290 was added to Notepad.

Product 105290 was added to the cart.


Delbar udførelse NIRO (med udløb)

Til indfanger Ø40, DEHNiso-Combi-støtterør med indfangerspids eller HVI-leder trukket i/på støtterør.

1 Product

Part No. 105291 DBS KB D40.50 RA1100 V2A

GTIN 4013364126053, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 19.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (trefod): Rustfrit
Støtte: Ø40 / 50 mm
Radius: 1155 mm
Nødvendig plads til trefod: 2050 x 2300 mm
Højde - antal betonsokler: 6000 / 6500 mm - 6 sokler, 7000-8000 mm - 9 sokler

fabrikat: DEHN
Type: DBS KB D40.50 RA1100 V2A
artikelnr.: 105291
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (trefod) Rustfrit
Støtte Ø40 / 50 mm
Radius 1155 mm
Nødvendig plads til trefod 2050 x 2300 mm

Product 105291 was added to Notepad.

Product 105291 was added to the cart.


back to top