Your dashboard services.
Register to access all tools.

Taglederholder med vinklet stiver til tagflader

Til fastgørelse på tegltag.

Med lederholder DEHNsnap

Løs lederføring.

1 Product

Part No. 204359 DLH DS 8 H16 L169 WS V2A

GTIN 4013364082779, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 64.02 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information


Materiale (taglederholder): Rustfrit
Længde (stiver): 169 mm
Materiale (lederholder): Kunststof
Farve (lederholder): Grå ●
Lederholder: 8 mm

fabrikat: DEHN
Type: DLH DS 8 H16 L169 WS V2A
artikelnr.: 204359
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (taglederholder) Rustfrit
Længde (stiver) (l1) 169 mm
Højde (lederholder) 16 mm
Materiale (lederholder) Kunststof
Farve (lederholder) Grå
Lederholder 8 mm

Product 204359 was added to Notepad.

Product 204359 was added to the cart.


Med lederholder DEHNgrip

Løs lederføring.

1 Product

Part No. 206359 DLH DG 8 H20 L169 WS V2A

GTIN 4013364047723, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 67.92 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information


Materiale (taglederholder): Rustfrit
Længde (stiver): 169 mm
Materiale (lederholder): Rustfrit
Lederholder: 8 mm

fabrikat: DEHN
Type: DLH DG 8 H20 L169 WS V2A
artikelnr.: 206359
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale (taglederholder) Rustfrit
Længde (stiver) (l1) 169 mm
Højde (lederholder) 20 mm
Materiale (lederholder) Rustfrit
Lederholder 8 mm
Standard DIN EN 62561-4

Product 206359 was added to Notepad.

Product 206359 was added to the cart.


Med lederholder DEHNQUICK

Fastgørelse ved krog på tagplader/tagsten, fast lederføring på langs og på tværs.

2 Products

Part No. 202050 DLH DQ 6.10 H55 L115 WS STTZN

GTIN 4013364020214, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 142.94 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (taglederholder): St/tZn
Længde (stiver): 115 mm
Materiale (lederholder): St/tZn
Lederholder: 6-10 mm

fabrikat: DEHN
Type: DLH DQ 6.10 H55 L115 WS STTZN
artikelnr.: 202050
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (taglederholder) St/tZn
Længde (stiver) (l1) 115 mm
Materiale (lederholder) St/tZn
Lederholder 6-10 mm

Product 202050 was added to Notepad.

Product 202050 was added to the cart.

Part No. 202080 DLH DQ 6.10 H55 L410 WS STTZN

GTIN 4013364020276, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 256.58 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information


Materiale (taglederholder): St/tZn
Længde (stiver): 410 mm
Materiale (lederholder): St/tZn
Lederholder: 6-10 mm

fabrikat: DEHN
Type: DLH DQ 6.10 H55 L410 WS STTZN
artikelnr.: 202080
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (taglederholder) St/tZn
Længde (stiver) (l1) 410 mm
Materiale (lederholder) St/tZn
Lederholder 6-10 mm

Product 202080 was added to Notepad.

Product 202080 was added to the cart.


back to top