Part No. 204029 LH FS 8 H16 GR V2A
GTIN 4013364032286, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 37.80 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (taglederholder) | Rustfrit |
Højde (lederholder) | 16 mm |
Materiale (lederholder) | Kunststof |
Farve (lederholder) | Grå ● |
Lederholder | 8 mm |
Part No. 204039 LH FS 8 H16 K BR V2A
GTIN 4013364032293, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 37.60 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (taglederholder) | Rustfrit |
Højde (lederholder) | 16 mm |
Materiale (lederholder) | Kunststof |
Farve (lederholder) | Brun ● |
Lederholder | 8 mm |
Part No. 216000 DLH ZS 7.10 FL20 KT12 STTZN
GTIN 4013364020054, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 78.00 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (taglederholder) | Kunststof |
Borehul | Ø12 mm |
Materiale (lederholder) | St/tZn |
Lederholder | 7-10 mm |
Lederholder | 20 mm |