Your dashboard services.
Register to access all tools.

Indfanger til trapeztag

Til beskyttelse af tagudbygninger, lyskupler osv.
Indfangeren placeres i trapeztagets dal. Vha. det variable stel kan stangen tilpasses enhver trapezform.

Justerbar til taghældning op til 10°.

1 Product

Part No. 123032 FS 16 10 2000 TD AL V2A K

GTIN 4013364242067, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 17.70 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

Indfangerstænger til trapeztage, højde 2000 mm
Indfangerstænger til trapeztage
til beskyttelse af tagudbygninger, lyskupler osv.
til en taghældning på op til 10°.
Indfangerstangen anbringes i trapeztagets lave del.
På grund af den variable basisstruktur kan den
tilpasses enhver trapezform.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensionerede til en vindstyrke på maks. 137 km/t.
Samlet længde (Ø16 / 10 mm): 2000 mm
Profilafstand: 600-770 mm
Materiale (indfangerstang): Al
Materiale (sokler): Kunststof
Standard: EN 62561-2

fabrikat: DEHN
Type: FS 16 10 2000 TD AL V2A K
artikelnr.: 123032
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Samlet længde (Ø16 / 10 mm) 2000 mm
Max. vindstyrke 137 km/t
Profilafstand 600-770 mm
Materiale (indfangerstang) Al
Materiale (sokler) Kunststof
Standard EN 62561-2
Længde på 1500 mm (med art.-nr. 103 210) kan fås ved forespørgsel.

Product 123032 was added to Notepad.

Product 123032 was added to the cart.


back to top