Part No. 103013 TBM 13.35M FP400 STTZN
GTIN 4013364129818, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 228.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale | St/tZn |
Højde over niveau (l1) | 13380 mm |
Mastedele | 2 |
Maks. vindstyrke med betonfundament | 194 km/h |
Maks. vindstyrke med præfabrikeret fundament | 143 km/t. |
Mål (flangeplade) | 400 x 400 mm |
Udførelse (flangeplade) | 4x Ø27 mm til 4x M24 (300 x 300 mm) |
Mål af betonfundament på stedet (l x b x h) | 1400 x 1400 x 900 mm |
Standard | EN 62561-(1+2) |
Part No. 103016 TBM 16.35M FP400 STTZN
GTIN 4013364129825, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 230.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale | St/tZn |
Højde over niveau (l1) | 16380 mm |
Mastedele | 2 |
Maks. vindstyrke med betonfundament | 135 km/h |
Maks. vindstyrke med præfabrikeret fundament | 135 km/t. |
Mål (flangeplade) | 400 x 400 mm |
Udførelse (flangeplade) | 4x Ø27 mm til 4x M24 (300 x 300 mm) |
Mål af betonfundament på stedet (l x b x h) | 1400 x 1400 x 900 mm |
Standard | EN 62561-(1+2) |
Part No. 103019 TBM 19.35M FP565 STTZN
GTIN 4013364129832, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 310.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale | St/tZn |
Højde over niveau (l1) | 19380 mm |
Mastedele | 3 |
Maks. vindstyrke med betonfundament | 131 km/h |
Maks. vindstyrke med præfabrikeret fundament | 107 km/t. |
Mål (flangeplade) | 400 x 400 mm |
Udførelse (flangeplade) | 4x Ø27 mm til 4x M24 (300 x 300 mm) |
Mål af betonfundament på stedet (l x b x h) | 1600 x 1600 x 900 mm |
Standard | EN 62561-(1+2) |
Part No. 103022 TBM 22.35M FP565 STTZN
GTIN 4013364129849, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 452.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale | St/tZn |
Højde over niveau (l1) | 22380 mm |
Mastedele | 4 |
Maks. vindstyrke med betonfundament | 129 km/h |
Maks. vindstyrke med præfabrikeret fundament | 129 km/t. |
Mål (flangeplade) | 565 x 565 mm |
Udførelse (flangeplade) | 8x Ø27 mm til 8x M24 (490 x 490 mm) |
Mål af betonfundament på stedet (l x b x h) | 1800 x 1800 x 900 mm |
Standard | EN 62561-(1+2) |
Part No. 103025 TBM 24.85M FP565 STTZN
GTIN 4013364129856, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 550.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale | St/tZn |
Højde over niveau (l1) | 24880 mm |
Mastedele | 5 |
Maks. vindstyrke med betonfundament | 127 km/h |
Maks. vindstyrke med præfabrikeret fundament | 127 km/t. |
Mål (flangeplade) | 565 x 565 mm |
Udførelse (flangeplade) | 8x Ø27 mm til 8x M24 (490 x 490 mm) |
Mål af betonfundament på stedet (l x b x h) | 2000 x 2000 x 900 mm |
Standard | EN 62561-(1+2) |