Your dashboard services.
Register to access all tools.

Teleskop-lynbeskyttelsesmast med skruefundament

Indfangermast til beskyttelse mod direkte lynnedslag ved specielle anlæg som f.eks. biogasanlæg, solcelleanlæg på frie områder.
Masterne opføres i skruefundament.
Der er ikke behov for yderligere gravearbejde eller fundering.
Skruefundamentet skrues uden særlige forberedelser ned i det naturlige underlag og fastgøres yderligere med jordspyd.

Til yderligere fastgørelse skal der bruges 3 jordspyd Ø20 mm længde 1500 mm (varenr. 620 151) for hvert skruefundament. Disse skal bestilles separat.

Indfangermasterne er dimensionerede iht. Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Disse beregninger er baseret på et pressetryk på 0,02 kN/cm2 for det naturlige underlag (f.eks. ler, sand, grus, middel tæthed).

Komponenter:
– Indfangermast af St/tZn og Al tilspidset Ø70/60/40 mm
– Indfangerstang af Al Ø22/16/10 mm længde 2500 mm eller NIRO Ø10 mm længde 1000 mm
– Skruefundament af St/tZn længde 800 mm med stivere 530 mm lange og låseskruer M10 med låsemøtrik
– Jordtilslutningslaske borehul Ø11 mm

Fordele:
– Let opstilling på grund af tilspidset konstruktion af St/tZn og Al
– Hvis det er nødvendigt, kan indfangermasten let tages ud af skruefundamentet og flyttes

6 Products

Part No. 103121 TBM 6M SCFU STTZN AL

GTIN 4013364112711, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 33.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Teleskop-lynbeskyttelsesmast med skruefundament, højde 6.000 mm
Teleskop-lynbeskyttelsesmast med skruefundament
til beskyttelse mod direkte lynnedslag ved
specielle anlæg som f.eks. biogasanlæg, solcelleanlæg på frie områder.
Der er ikke behov for yderligere gravearbejde eller fundering.
Skruefundamentet skrues uden særlig forberedelse
ned i det naturlige underlag
og fastgøres yderligere med jordspyd.
Til yderligere fastgørelse skal der for hvert
skruefundament bruges 3 jordspyd Ø20 mm længde
1500 mm (varenr. 620 151) (skal bestilles separat).
Teleskop-lynbeskyttelsesmasterne med skruefundament er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionerede til en
en vindstyrke på maks. 229 km/t.
Materiale: St/tZn / Al / Rustfrit
Højde over niveau: 6000 mm
Standard: DIN EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: TBM 6M SCFU STTZN AL
artikelnr.: 103121
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale St/tZn / Al / Rustfrit
Højde over niveau (l1) 6000 mm
Max. vindstyrke 229 km/t
Standard DIN EN 62561-(1+2)

Product 103121 was added to Notepad.

Product 103121 was added to the cart.

Part No. 103122 TBM 7M SCFU STTZN AL

GTIN 4013364112728, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 33.20 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Teleskop-lynbeskyttelsesmast med skruefundament, højde 7.000 mm
Teleskop-lynbeskyttelsesmast med skruefundament
til beskyttelse mod direkte lynnedslag ved
specielle anlæg som f.eks. biogasanlæg, solcelleanlæg på frie områder.
Der er ikke behov for yderligere gravearbejde eller fundering.
Skruefundamentet skrues uden særlig forberedelse
ned i det naturlige underlag
og fastgøres yderligere med jordspyd.
Til yderligere fastgørelse skal der for hvert
skruefundament bruges 3 jordspyd Ø20 mm længde
1500 mm (varenr. 620 151) (skal bestilles separat).
Teleskop-lynbeskyttelsesmasterne med skruefundament er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionerede til en
en vindstyrke på maks. 185 km/t.
Materiale: St/tZn / Al
Højde over niveau: 7000 mm
Standard: DIN EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: TBM 7M SCFU STTZN AL
artikelnr.: 103122
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale St/tZn / Al
Højde over niveau (l1) 7000 mm
Max. vindstyrke 185 km/t
Standard DIN EN 62561-(1+2)

Product 103122 was added to Notepad.

Product 103122 was added to the cart.

Part No. 103123 TBM 8M SCFU STTZN AL

GTIN 4013364112735, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 37.60 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Teleskop-lynbeskyttelsesmast med skruefundament, højde 8.000 mm
Teleskop-lynbeskyttelsesmast med skruefundament
til beskyttelse mod direkte lynnedslag ved
specielle anlæg som f.eks. biogasanlæg, solcelleanlæg på frie områder.
Der er ikke behov for yderligere gravearbejde eller fundering.
Skruefundamentet skrues uden særlig forberedelse
ned i det naturlige underlag
og fastgøres yderligere med jordspyd.
Til yderligere fastgørelse skal der for hvert
skruefundament bruges 3 jordspyd Ø20 mm længde
1500 mm (varenr. 620 151) (skal bestilles separat).
Teleskop-lynbeskyttelsesmasterne med skruefundament er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionerede til en
en vindstyrke på maks. 177 km/t.
Materiale: St/tZn / Al / Rustfrit
Højde over niveau: 8000 mm
Standard: DIN EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: TBM 8M SCFU STTZN AL
artikelnr.: 103123
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale St/tZn / Al / Rustfrit
Højde over niveau (l1) 8000 mm
Max. vindstyrke 177 km/t
Standard DIN EN 62561-(1+2)

Product 103123 was added to Notepad.

Product 103123 was added to the cart.

Part No. 103124 TBM 9M SCFU STTZN AL

GTIN 4013364112742, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 37.60 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Teleskop-lynbeskyttelsesmast med skruefundament, højde 9.000 mm
Teleskop-lynbeskyttelsesmast med skruefundament
til beskyttelse mod direkte lynnedslag ved
specielle anlæg som f.eks. biogasanlæg, solcelleanlæg på frie områder.
Der er ikke behov for yderligere gravearbejde eller fundering.
Skruefundamentet skrues uden særlig forberedelse
ned i det naturlige underlag
og fastgøres yderligere med jordspyd.
Til yderligere fastgørelse skal der for hvert
skruefundament bruges 3 jordspyd Ø20 mm længde
1500 mm (varenr. 620 151) (skal bestilles separat).
Teleskop-lynbeskyttelsesmasterne med skruefundament er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionerede til en
en vindstyrke på maks. 159 km/t.
Materiale: St/tZn / Al
Højde over niveau: 9000 mm
Standard: DIN EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: TBM 9M SCFU STTZN AL
artikelnr.: 103124
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale St/tZn / Al
Højde over niveau (l1) 9000 mm
Max. vindstyrke 159 km/t
Standard DIN EN 62561-(1+2)

Product 103124 was added to Notepad.

Product 103124 was added to the cart.

Part No. 103125 TBM 10M SCFU STTZN AL

GTIN 4013364112759, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 42.20 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Teleskop-lynbeskyttelsesmast med skruefundament, højde 10.000 mm
Teleskop-lynbeskyttelsesmast med skruefundament
til beskyttelse mod direkte lynnedslag ved
specielle anlæg som f.eks. biogasanlæg, solcelleanlæg på frie områder.
Der er ikke behov for yderligere gravearbejde eller fundering.
Skruefundamentet skrues uden særlig forberedelse
Skruefundamentet skrues uden særlig forberedelse
ned i det naturlige underlag og fastgøres yderligere med jordspyd.
Til yderligere fastgørelse skal der for hvert
skruefundament bruges 3 jordspyd Ø20 mm længde
1500 mm (varenr. 620 151) (skal bestilles separat).
Teleskop-lynbeskyttelsesmasterne med skruefundament er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensionerede til en vindstyrke på maks. 116 km/t.
Materiale: St/tZn / Al / Rustfrit
Højde over niveau: 10000 mm
Standard: DIN EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: TBM 10M SCFU STTZN AL
artikelnr.: 103125
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale St/tZn / Al / Rustfrit
Højde over niveau (l1) 10000 mm
Max. vindstyrke 116 km/t
Standard DIN EN 62561-(1+2)

Product 103125 was added to Notepad.

Product 103125 was added to the cart.

Part No. 103126 TBM 11M SCFU STTZN AL

GTIN 4013364112841, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 42.40 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Teleskop-lynbeskyttelsesmast med skruefundament, højde 11.000 mm
Teleskop-lynbeskyttelsesmast med skruefundament
til beskyttelse mod direkte lynnedslag ved
specielle anlæg som f.eks. biogasanlæg, solcelleanlæg på frie områder.
Der er ikke behov for yderligere gravearbejde eller fundering.
Skruefundamentet skrues uden særlig forberedelse
Skruefundamentet skrues uden særlig forberedelse
ned i det naturlige underlag og fastgøres yderligere med jordspyd.
Til yderligere fastgørelse skal der for hvert
skruefundament bruges 3 jordspyd Ø20 mm længde
1500 mm (varenr. 620 151) (skal bestilles separat).
Teleskop-lynbeskyttelsesmasterne med skruefundament er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensioneret til en vindstyrke på maks. 112 km/t.
Materiale: St/tZn / Al
Højde over niveau: 11000 mm
Standard: EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: TBM 11M SCFU STTZN AL
artikelnr.: 103126
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale St/tZn / Al
Højde over niveau (l1) 11000 mm
Max. vindstyrke 112 km/t
Standard EN 62561-(1+2)

Product 103126 was added to Notepad.

Product 103126 was added to the cart.


back to top