Your dashboard services.
Register to access all tools.

Holder til indfanger Ø40 og DEHNcon-H

Vægbeslag til vandret montage

1 Product

Part No. 105140 WB D40 WA V2A

GTIN 4013364112650, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 653.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Fastgørelse: [8x] Ø5,1 / [4x] 11 x 20 mm
Vægafstand: 80 mm
Klemmeområde (indfangerstang): 40 mm

fabrikat: DEHN
Type: WB D40 WA V2A
artikelnr.: 105140
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Fastgørelse [8x] Ø5,1 / [4x] 11 x 20 mm
Vægafstand 80 mm
Klemmeområde (indfangerstang) 40 mm

Product 105140 was added to Notepad.

Product 105140 was added to the cart.


Vægbeslag til lodret montage

2 Products

Part No. 105342 WB D40.50 SE WA46 V2A

GTIN 4013364111141, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 514.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Fastgørelse: [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Vægafstand: 46 mm
Klemmeområde (indfangerstang): 40-50 mm

fabrikat: DEHN
Type: WB D40.50 SE WA46 V2A
artikelnr.: 105342
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Fastgørelse [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Vægafstand 46 mm
Klemmeområde (indfangerstang) 40-50 mm

Product 105342 was added to Notepad.

Product 105342 was added to the cart.

Part No. 105348 WB D40.50 SE WA110 V2A

GTIN 4013364287013, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 540.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Holder til indfangerstang Ø40 og DEHNcon-H NIRO lodret montering
Holder til indfangerstænger Ø40 og DEHNcon-H
til fastgørelse af indfangerstænger Ø40
eller støtterørene på
opbygning, der skal beskyttes, eller på væggen
Materiale: Rustfrit
Fastgørelse: [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Vægafstand: 110 mm
Klemmeområde (indfangerstang): 40-50 mm

fabrikat: DEHN
Type: WB D40.50 SE WA110 V2A
artikelnr.: 105348
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Fastgørelse [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Vægafstand 110 mm
Klemmeområde (indfangerstang) 40-50 mm

Product 105348 was added to Notepad.

Product 105348 was added to the cart.


Vægbeslag, indstillelig 150-200 mm

Til fastgørelse af støtterør eller indfangerstænger Ø40 / Ø50 med dobbeltoverligger, til tilslutning af 2x Ø8-10 mm.

1 Product

Part No. 105344 WB D40.50 V150.200 V2A

GTIN 4013364147300, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.52 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Fastgørelse: [4x] 12 x 26 mm
Vægafstand: 150-200 mm
Klemmeområde (rund): 8-10 mm
Klemmeområde (indfangerstang): 40-50 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: WB D40.50 V150.200 V2A
artikelnr.: 105344
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Fastgørelse [4x] 12 x 26 mm
Vægafstand 150-200 mm
Klemmeområde (rund) 8-10 mm
Klemmeområde (indfangerstang) 40-50 mm
Standard EN 62561-1

Product 105344 was added to Notepad.

Product 105344 was added to the cart.


Vægbeslag, indstillelig 230-1300 mm

3 Products

Part No. 105347 WB D40.50 V230.400 STTZN V2A

GTIN 4013364278554, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.42 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Holder til indfangerstænger Ø40 og DEHNcon-H, kan indstilles
Holder til indfangerstænger Ø40 og DEHNcon-H
til fastgørelse af indfangerstænger Ø40
eller støtterørene på
opbygning, der skal beskyttes, eller på væggen
Justeringsområde 230-400 mm
Materiale: St/tZn
Fastgørelse: [4x] 12 x 26 mm
Vægafstand: 230-400 mm
Klemmeområde (indfangerstang): 40-50 mm

fabrikat: DEHN
Type: WB D40.50 V230.400 STTZN V2A
artikelnr.: 105347
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale St/tZn
Fastgørelse [4x] 12 x 26 mm
Vægafstand 230-400 mm
Klemmeområde (indfangerstang) 40-50 mm

Product 105347 was added to Notepad.

Product 105347 was added to the cart.

Part No. 105343 WB D40.50 V400.700 STTZN V2A

GTIN 4013364118515, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.60 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: St/tZn / Rustfrit
Fastgørelse: [4x] 12 x 26 mm
Vægafstand: 400-700 mm
Klemmeområde (indfangerstang): 40-50 mm

fabrikat: DEHN
Type: WB D40.50 V400.700 STTZN V2A
artikelnr.: 105343
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale St/tZn / Rustfrit
Fastgørelse [4x] 12 x 26 mm
Vægafstand 400-700 mm
Klemmeområde (indfangerstang) 40-50 mm

Product 105343 was added to Notepad.

Product 105343 was added to the cart.

Part No. 105349 WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A

GTIN 4013364288614, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.80 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Holder til indfangerstænger Ø40 og DEHNcon-H, kan indstilles
Holder til indfangerstænger Ø40 og DEHNcon-H
til fastgørelse af indfangerstænger Ø40
eller støtterørene på
opbygning, der skal beskyttes, eller på væggen
Justeringsområde 700-1300 mm
Materiale: St/tZn / Rustfrit
Fastgørelse: [4x] 12 x 26 mm
Vægafstand: 700-1300 mm
Klemmeområde (indfangerstang): 40-50 mm

fabrikat: DEHN
Type: WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A
artikelnr.: 105349
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale St/tZn / Rustfrit
Fastgørelse [4x] 12 x 26 mm
Vægafstand 700-1300 mm
Klemmeområde (indfangerstang) 40-50 mm

Product 105349 was added to Notepad.

Product 105349 was added to the cart.


Befæstigelsesbeslag

1 Product

Part No. 105354 BS D40.50 D48.60 V2A

GTIN 4013364098725, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 637.00 g, PU: 5.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Klemmeområde (rør Ø): 48-60 mm (1 1/2 -2")
Klemmeområde (indfangerstang): 40-50 mm

fabrikat: DEHN
Type: BS D40.50 D48.60 V2A
artikelnr.: 105354
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Klemmeområde (rør Ø) 48-60 mm (1 1/2 -2")
Klemmeområde (indfangerstang) 40-50 mm

Product 105354 was added to Notepad.

Product 105354 was added to the cart.


Befæstigelsesbeslag med afstandsstykke

Med afstandsstykke til eksempelvis antenner.

1 Product

Part No. 105162 BSC D40 DS95 D45.65 V2A

GTIN 4013364146433, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 600.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Gelænderbeslag til fastgørelse af støtterørene
Gelænderbeslag til fastgørelse af støtterørene
eller indfangerstængerne Ø40 på konstruktionselementer
f.eks. gelænderrør
Materiale: Rustfrit
Klemmeområde (rør Ø): 45-65 mm (11/2-2'')
Klemmeområde (indfangerstang): 40-50 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: BSC D40 DS95 D45.65 V2A
artikelnr.: 105162
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Klemmeområde (rør Ø) 45-65 mm (11/2-2'')
Klemmeområde (indfangerstang) 40-50 mm
Længde (afstandsstykke) 95 mm
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 105162 was added to Notepad.

Product 105162 was added to the cart.


Befæstigelsesbeslag med spændebånd

Ved brug af to befæstigelsesbeslag sikres der mekanisk stabilitet og en lynstrømsbæreevne på 100 kA (10/350 µs).

1 Product

Part No. 105160 BSC D40.50 SB50.300 V2A

GTIN 4013364113022, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 506.20 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Klemmeområde (rør Ø): 50-300 mm
Klemmeområde (indfangerstang): 40-50 mm
Mål (bånd): 25 x 0,3 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: BSC D40.50 SB50.300 V2A
artikelnr.: 105160
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Klemmeområde (rør Ø) 50-300 mm
Klemmeområde (indfangerstang) 40-50 mm
Mål (bånd) (b x t) 25 x 0,3 mm
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 105160 was added to Notepad.

Product 105160 was added to the cart.


Befæstigelsesbeslag med spændebånd og afstandsstykke

Med længere afstandsstykke til antenne ved mast.

1 Product

Part No. 105163 BS D40.50 DS95 SB50.300 V2A

GTIN 4013364248281, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 601.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Befæstigelsesbeslag med spændebånd med langt afstandsstykke NIRO
Befæstigelsesbeslag med spændebånd til fastgørelse af støtterørene
på konstruktionselementer
f.eks. antennemaster
med ekstra afstandsstykke 95 mm,
for at kompensere for holdere på f.eks. sektorantenner
på masten
Materiale: Rustfrit
Klemmeområde (rør Ø): 50-300 mm
Klemmeområde (indfangerstang): 40-50 mm
Mål (bånd): 25 x 3,0 mm

fabrikat: DEHN
Type: BS D40.50 DS95 SB50.300 V2A
artikelnr.: 105163
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Klemmeområde (rør Ø) 50-300 mm
Klemmeområde (indfangerstang) 40-50 mm
Mål (bånd) (b x t) 25 x 3,0 mm
Længde (afstandsstykke) 95 mm

Product 105163 was added to Notepad.

Product 105163 was added to the cart.


back to top