Your dashboard services.
Register to access all tools.

Fritstående indfanger 12 til 14 m

Med sammenklappelig trefod til beskyttelse af større tagudbygninger eller til opførelse på asfalteret jordoverflade uden fundamentsarbejde.
Justerbar til taghældning op til 5°.
Betonsoklen (art.-nr. 102 010) og underlægspladen (art.-nr. 102 050) skal bestilles separat.

De tilspidsede rør stikkes sammen og spændes fast med skruer.
Transportlængde er ca. 4500 mm.

Komponenter:
Aluminiumsrør, tilspidset:
– Rør Ø100 x 5 mm, længde ca. 4000 mm
– Rør Ø90 x 3 mm, længde ca. 2000 mm
– Rør Ø80 x 3 mm + Ø70x3 mm, længde ca. 2000 mm hver
– Evt. rør Ø40 x 5 mm, længde ca. 2000 mm
– Indfangerstang, aluminium
– Dobbeltoverligger til 2x Ø8-10 mm
– Trefod til kileteknik ved betonsokler, inklusiv skinner i rustfrit stål 20 x 20 x 2 mm

OBS: tilladte tagbelastning skal overvejes, og der skal evt. afklares med bygherren inden opførelse.

Fri højde 12 m

1 Product

Part No. 105922 FS D100 10 12M AL DBS STTZN

GTIN 4013364240520, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 97.42 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

Indfangerstang, fritstående højde 12 m
Indfangerstang, fritstående 12 m
med hængslet trefod
til beskyttelse af større tagudbygninger
eller til montering på befæstet jord uden
fundamentsarbejde. Med tilpasning til tagets hældning
til maks. 5 grader.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionerede til en
en vindstyrke på maks. 170 km/t.
Den stabelbare betonsokkel (varenr. 102 010) og
underlægspladen (varenr. 102 050) skal bestilles separat.
Højde: 12000 mm
Radius: 3000 mm
Max. vindstyrke ved 18 sokler af 17 kg.: 129 km/t
Max. vindstyrke ved 21 sokler af 17 kg.: 149 km/t
Max. vindstyrke ved 24 sokler af 17 kg.: 170 km/t
Nødvendig plads til trefod: 4920 x 5640 mm
Materiale (trefod): St/tZn
Materiale (indfangermast / indfangerstang): Al
Standard: EN 62561-(1+2)
Tagbelastning ved 18 sokler af 17 kg.: Ca. 420 kg
Tagbelastning ved 21 sokler af 17 kg.: Ca. 475 kg
Tagbelastning ved 24 sokler af 17 kg.: Ca. 525 kg

fabrikat: DEHN
Type: FS D100 10 12M AL DBS STTZN
artikelnr.: 105922
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Højde 12000 mm
Radius 3000 mm
Max. vindstyrke ved 18 sokler af 17 kg. 129 km/t
Max. vindstyrke ved 21 sokler af 17 kg. 149 km/t
Max. vindstyrke ved 24 sokler af 17 kg. 170 km/t
Nødvendig plads til trefod 4920 x 5640 mm
Materiale (trefod) St/tZn
Materiale (indfangermast / indfangerstang) Al
Standard EN 62561-(1+2)
Tagbelastning ved 18 sokler af 17 kg. Ca. 420 kg
Tagbelastning ved 21 sokler af 17 kg. Ca. 475 kg
Tagbelastning ved 24 sokler af 17 kg. Ca. 525 kg

Product 105922 was added to Notepad.

Product 105922 was added to the cart.


Fri højde 13 m

1 Product

Part No. 105923 FS D100 10 13M AL DBS STTZN

GTIN 4013364242081, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 98.42 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Indfangerstang, fritstående højde 13 m
Indfangerstang, fritstående 13 m
med hængslet trefod
til beskyttelse af større tagudbygninger
eller til montering på befæstet jord uden
fundamentsarbejde. Med tilpasning til tagets hældning
til maks. 5 grader.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionerede til en
vindstyrke på maks. 149 km/t.
Den stabelbare betonsokkel (varenr. 102 010) og
underlægspladen (varenr. 102 050) skal bestilles separat.
Højde: 13000 mm
Radius: 3000 mm
Max. vindstyrke ved 18 sokler af 17 kg.: 124 km/t
Max. vindstyrke ved 21 sokler af 17 kg.: 137 km/t
Max. vindstyrke ved 24 sokler af 17 kg.: 149 km/t
Nødvendig plads til trefod: 4920 x 5640 mm
Materiale (trefod): St/tZn
Materiale (indfangermast / indfangerstang): Al
Standard: EN 62561-(1+2)
Tagbelastning ved 18 sokler af 17 kg.: Ca. 421 kg
Tagbelastning ved 21 sokler af 17 kg.: Ca. 476 kg
Tagbelastning ved 24 sokler af 17 kg.: Ca. 526 kg

fabrikat: DEHN
Type: FS D100 10 13M AL DBS STTZN
artikelnr.: 105923
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Højde 13000 mm
Radius 3000 mm
Max. vindstyrke ved 18 sokler af 17 kg. 124 km/t
Max. vindstyrke ved 21 sokler af 17 kg. 137 km/t
Max. vindstyrke ved 24 sokler af 17 kg. 149 km/t
Nødvendig plads til trefod 4920 x 5640 mm
Materiale (trefod) St/tZn
Materiale (indfangermast / indfangerstang) Al
Standard EN 62561-(1+2)
Tagbelastning ved 18 sokler af 17 kg. Ca. 421 kg
Tagbelastning ved 21 sokler af 17 kg. Ca. 476 kg
Tagbelastning ved 24 sokler af 17 kg. Ca. 526 kg

Product 105923 was added to Notepad.

Product 105923 was added to the cart.


Fri højde 14 m

1 Product

Part No. 105924 FS D100 10 14M AL DBS STTZN

GTIN 4013364242104, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 103.42 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

Indfangerstang, fritstående højde 14 m
Indfangerstang, fritstående 14 m med
hængslet trefod
til beskyttelse af større tagudbygninger
eller til montering på befæstet jord uden
fundamentsarbejde. Med tilpasning til tagets hældning
til maks. 5 grader.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionerede til en
en vindstyrke på maks. 145 km/t.
Den stabelbare betonsokkel (varenr. 102 010) og
underlægspladen (varenr. 102 050) skal bestilles separat.
Højde: 14000 mm
Radius: 3000 mm
Max. vindstyrke ved 18 sokler af 17 kg.: 117 km/t
Max. vindstyrke ved 21 sokler af 17 kg.: 132 km/t
Max. vindstyrke ved 24 sokler af 17 kg.: 145 km/t
Nødvendig plads til trefod: 4920 x 5640 mm
Materiale (trefod): St/tZn
Materiale (indfangermast / indfangerstang): Al
Standard: EN 62561-(1+2)
Tagbelastning ved 18 sokler af 17 kg.: Ca. 430 kg
Tagbelastning ved 21 sokler af 17 kg.: Ca. 481 kg
Tagbelastning ved 24 sokler af 17 kg.: Ca. 532 kg

fabrikat: DEHN
Type: FS D100 10 14M AL DBS STTZN
artikelnr.: 105924
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Højde 14000 mm
Radius 3000 mm
Max. vindstyrke ved 18 sokler af 17 kg. 117 km/t
Max. vindstyrke ved 21 sokler af 17 kg. 132 km/t
Max. vindstyrke ved 24 sokler af 17 kg. 145 km/t
Nødvendig plads til trefod 4920 x 5640 mm
Materiale (trefod) St/tZn
Materiale (indfangermast / indfangerstang) Al
Standard EN 62561-(1+2)
Tagbelastning ved 18 sokler af 17 kg. Ca. 430 kg
Tagbelastning ved 21 sokler af 17 kg. Ca. 481 kg
Tagbelastning ved 24 sokler af 17 kg. Ca. 532 kg

Product 105924 was added to Notepad.

Product 105924 was added to the cart.


back to top