Your dashboard services.
Register to access all tools.

Fritstående indfanger 2,5 til 3,5 m

Fritstående indfangerstang med trefod til beskyttelse af tagmonterede bygningsdele, justerbar til taghældning op til maks. 10°.

Betonsoklen (varenr. 102 075 eller 102 010) og underlægspladen (varenr. 102 060 eller 102 050) skal bestilles separat.

Komponenter:
– Rørindfangerstang, reduceret Ø40 / 16 / 10 mm eller Ø22 / 16 / 10 mm
– Tilslutningsklemme (stangklemme) til Rd 8-10 mm
– Trefod til betonsokkel med kileteknik

Bemærk: Tilladte tagbelastninger skal tages i betragtning og skal evt. afklares med bygherren.

Til indfangerstænger Ø22 mm

3 Products

Part No. 105525 FS 22 16 10 2500 AL DBS R320 STTZN

GTIN 4013364241985, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.40 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

Indfangerstang fritstående højde 2500 mm
Fritstående indfangerstænger med trefod
til beskyttelse af tagudbygninger,
med tilpasning til tagets hældning på maks. 10 grader.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionerede til en
vindstyrke på maks. 185 km/t.
Den stabelbare betonsokkel (varenr. 102 075 eller 102 010) og
underlægspladen (varenr. 102 060 eller 102 050) skal bestilles separat.
Højde: 2500 mm
Radius: 320 mm
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 8,5 kg.: 137 km/t
Nødvendig plads til trefod ved 3 sokler af 8,5 kg.: 730 x 800 mm
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 17 kg.: 185 km/t
Nødvendig plads til trefod ved 3 sokler af 17 kg.: 850 x 930 mm
Materiale (indfangerstang): Al
Materiale (trefod): St/tZn
Standard: EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: FS 22 16 10 2500 AL DBS R320 STTZN
artikelnr.: 105525
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Højde 2500 mm
Radius 320 mm
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 8,5 kg. 137 km/t
Nødvendig plads til trefod ved 3 sokler af 8,5 kg. (l x b) 730 x 800 mm
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 17 kg. 185 km/t
Nødvendig plads til trefod ved 3 sokler af 17 kg. (l x b) 850 x 930 mm
Materiale (indfangerstang) Al
Materiale (trefod) St/tZn
Standard EN 62561-(1+2)

Product 105525 was added to Notepad.

Product 105525 was added to the cart.

Part No. 105530 FS 22 16 10 3000 AL DBS R320 STTZN

GTIN 4013364242029, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.80 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

Indfangerstang fritstående højde 3000 mm
Fritstående indfangerstænger med trefod
til beskyttelse af tagudbygninger,
med tilpasning til tagets hældning på maks. 10 grader.
Indfangerstængerne er dimensionerede iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) til en
vindstyrke på maks. 168 km/t.
Den stabelbare betonsokkel (varenr. 102 075 eller 102 010) og
underlægspladen (varenr. 102 060 eller 102 050) skal bestilles separat.
Højde: 3000 mm
Radius: 320 mm
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 8,5 kg.: 112 km/t
Nødvendig plads til trefod ved 3 sokler af 8,5 kg.: 730 x 800 mm
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 17 kg.: 168 km/t
Nødvendig plads til trefod ved 3 sokler af 17 kg.: 850 x 930 mm
Materiale (indfangerstang): Al
Materiale (trefod): St/tZn
Standard: EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: FS 22 16 10 3000 AL DBS R320 STTZN
artikelnr.: 105530
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Højde 3000 mm
Radius 320 mm
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 8,5 kg. 112 km/t
Nødvendig plads til trefod ved 3 sokler af 8,5 kg. (l x b) 730 x 800 mm
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 17 kg. 168 km/t
Nødvendig plads til trefod ved 3 sokler af 17 kg. (l x b) 850 x 930 mm
Materiale (indfangerstang) Al
Materiale (trefod) St/tZn
Standard EN 62561-(1+2)

Product 105530 was added to Notepad.

Product 105530 was added to the cart.

Part No. 105535 FS 22 16 10 3500 AL DBS R320 STTZN

GTIN 4013364242043, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.30 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

Indfangerstang fritstående højde 3500 mm
Fritstående indfangerstænger med trefod
til beskyttelse af tagudbygninger,
med tilpasning til tagets hældning på maks. 10 grader.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionerede til en
vindstyrke på maks. 135 km/t.
Den stabelbare betonsokkel (varenr. 102 075 eller 102 010) og
underlægspladen (varenr. 102 060 eller 102 050) skal bestilles separat.
Højde: 3500 mm
Radius: 320 mm
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 8,5 kg.: 95 km/t
Nødvendig plads til trefod ved 3 sokler af 8,5 kg.: 730 x 800 mm
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 17 kg.: 135 km/t
Nødvendig plads til trefod ved 3 sokler af 17 kg.: 850 x 930 mm
Materiale (indfangerstang): Al
Materiale (trefod): St/tZn
Standard: EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: FS 22 16 10 3500 AL DBS R320 STTZN
artikelnr.: 105535
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Højde 3500 mm
Radius 320 mm
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 8,5 kg. 95 km/t
Nødvendig plads til trefod ved 3 sokler af 8,5 kg. (l x b) 730 x 800 mm
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 17 kg. 135 km/t
Nødvendig plads til trefod ved 3 sokler af 17 kg. (l x b) 850 x 930 mm
Materiale (indfangerstang) Al
Materiale (trefod) St/tZn
Standard EN 62561-(1+2)

Product 105535 was added to Notepad.

Product 105535 was added to the cart.


Til indfangerstænger Ø40 mm

2 Products

Part No. 105531 FS D40 16 10 3000 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364535893, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 11.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Indfangerstang fritstående højde 3000 mm
Fritstående indfangerstænger med trefod
til beskyttelse af tagudbygninger,
med tilpasning til tagets hældning på maks. 10 grader.
Indfangerstængerne er dimensionerede iht. Eurocode 1
(DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Den stabelbare betonsokkel (varenr. 102 010) og
underlægspladen (varenr. 102 050) skal
bestilles separat.
Højde: 3000 mm
Radius: 220 mm
Pladsbehov stativ med betonsokkel a 17 kg: 668 x 718 mm
Materiale indfangerstang: Al
Materiale (trefod): St/tZn
Standard: DIN EN 62561-(1+2)
Højde: 3000 mm
Radius: 220 mm
Nødvendig plads til trefod: 668 x 718 mm
Materiale (indfangerstang): Al
Materiale (trefod): St/tZn
Standard: EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: FS D40 16 10 3000 AL DBS KB STTZN
artikelnr.: 105531
eller tilsvarende

 

Technical data

Højde 3000 mm
Radius 220 mm
Nødvendig plads til trefod (l x b) 668 x 718 mm
Materiale (indfangerstang) Al
Materiale (trefod) St/tZn
Standard EN 62561-(1+2)

Product 105531 was added to Notepad.

Product 105531 was added to the cart.

Part No. 105536 FS D40 16 10 3500 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364535909, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 11.80 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Indfangerstang fritstående højde 3500 mm
Fritstående indfangerstænger med trefod
til beskyttelse af tagudbygninger,
med tilpasning til tagets hældning på maks. 10 grader.
Indfangerstængerne er dimensionerede iht. Eurocode 1
(DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Den stabelbare betonsokkel (varenr. 102 010) og
underlægspladen (varenr. 102 050) skal
bestilles separat.
Højde: 3500 mm
Radius: 220 mm
Pladsbehov stativ med betonsokkel a 17 kg: 668 x 718 mm
Materiale indfangerstang: Al
Materiale (trefod): St/tZn
Standard: DIN EN 62561-(1+2)
Højde: 3500 mm
Radius: 220 mm
Nødvendig plads til trefod: 668 x 718 mm
Materiale (indfangerstang): Al
Materiale (trefod): St/tZn
Standard: EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: FS D40 16 10 3500 AL DBS KB STTZN
artikelnr.: 105536
eller tilsvarende

 

Technical data

Højde 3500 mm
Radius 220 mm
Nødvendig plads til trefod (l x b) 668 x 718 mm
Materiale (indfangerstang) Al
Materiale (trefod) St/tZn
Standard EN 62561-(1+2)

Product 105536 was added to Notepad.

Product 105536 was added to the cart.


back to top