Your dashboard services.
Register to access all tools.

Forbindelsesmuffe til indfangerstænger

Med prægninger til samling af lange flerdelte indfangerstænger (af transporthensyn).
Ved brug af forbindelsesmuffen skal indfangerstangen fastgøres yderligere over muffen.

1 Product

Part No. 385216 VM 16 SKM8X12 AL

GTIN 4013364100565, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 140.90 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Al
Klemmeområde (rund / rund): 16 / 16 mm
Ydre diameter Ø: 28 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: VM 16 SKM8X12 AL
artikelnr.: 385216
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Al
Klemmeområde (rund / rund) 16 / 16 mm
Skrue di M8 x 12 mm
Skruemateriale Rustfrit
Ydre diameter Ø 28 mm
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 385216 was added to Notepad.

Product 385216 was added to the cart.


back to top