Part No. 599101 DLSC 100
GTIN 6942299506327, Customs tariff No. (EU): 90291000, Gross weight: 663.10 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Lynstrømstæller iht. GB/T 33588.6 og IEC 62561-6 | Type 1 + type 2 |
Maks. tællelig impulsstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Min. tællelig impulsstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 1 kA |
Maks. tællelig, nominel afledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 100 kA |
Min. tællelig, nominel afledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 1 kA |
OLED-display | Elektronisk tæller 0-999 |
Intern strømforsyning (batterifunktion) | 2 litiumbatterier af typen CR17335 (udskiftelige) |
Forsyning | 2 litiumbatterier af typen CR17335 (udskiftelige) |
Batteritilstandskontrol | OLED på enheden |
Indstilling | Knapper på enheden |
Nulstilling | Knapper på enheden (f.eks. til nulstilling af tælleren til 0) |
Driftstemperaturområde (TU ) | -20 °C ... +70 °C |
Opbevaringstemperaturområde | -30 °C ... +80 °C |
Installation på | Rund-/fladleder; HVI-, HVI light-, HVI light plus-, HVI power-leder |
Klemmeområde (rund) | 8-12; 12-20 / HVI 20-27 mm |
Klemmeområde (flad) | 25-40 mm |
Kabinettets materiale: Tæller | termoplastisk, grå, UL 94 V-0 |
Kabinettets materiale: Sensor | - (integreret) |
Monteringssted | Udendørs |
Beskyttelsesgrad | IP 67 |
Standard | IEC 62561-6 |
Godkendelser | CE, GB, UKCA |
Mål (l x b x h) | 202 x 90 x 59 mm |