GTIN 4013364361225, Customs tariff No. (EU): 73089098, Gross weight: 5.26 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Images
Additional information
Technical data
Materiale | Rustfrit |
Justerbar stelvidde | 550-900 mm |
Taghældning | 5-53° |
Standard | DIN EN 62561-1 |
Materiale | Rustfrit |
Justerbar stelvidde | 550-900 mm |
Taghældning | 5-53° |
Diameter Ø støtterør | 48 mm |
Diameter Ø lederføring i støtterør | 25 mm |
Klemmeområde (rund) | 8-10 mm |
Tilslutning (massiv / flertrådet) | 4-50 mm2 |
Standard | DIN EN 62561-1 |