Part No. 380129 KS B11.11 FL30X4 V2A
GTIN 4013364150416, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 102.00 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse
Technical data
Klemmeområde (flad) | Op til 30 x 4 mm |
Materiale | Rustfrit |
Fastgørelse | Firkanthul 11 x 11 mm |
Skrue | di M8 x 16 mm |
Skruemateriale | Rustfrit |
Lynstrømsbæreevne (10/350 µs) | = *) |
Standard | DIN EN 62561-1 |
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet. |