Part No. 308062 SVK 6.28 FL30 STBL
GTIN 4013364344051, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 158.00 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (klemme) | St/blank |
Klemmeområde (rund / flad) | 6-28 / 30 mm |
Standard | DIN EN 62561-1 |
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C ) | 7,3 kA |
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet. |