DEHNrecord Alert
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52094878/HDVORSCHAU/910694a1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52094878/HDVORSCHAU/910694a1.jpg)
- Kommunikationsmodul Modbus TCP/RTU
- Integration af Red/Line- og Yellow/Line-afledere i et overvågningssystem
- Kan overvåge op til 4 overspændingsafledere med fjernmeldekontakt og op til 150 BLITZDUCTOR XT-afledere (RS 485)
- Anvendelse af fjernmeldekontakter sørger for yderligere funktionsmoduler i overvågningen
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52094879/HDVORSCHAU/910694az1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52094879/HDVORSCHAU/910694az1.jpg)
Part No. 910694 DRC AL MODBUS
GTIN 4013364350212, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 123.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Indgangsspændingsområde DC (UIN ) | 11-28 V |
Max. forbrug | 600 mW |
Indgange | 4 universelt anvendelige FM-kontakter og op til 150 BLITZDUCTOR XT over DRC MCM AL XT (910 698) |
Kommunikation | Modbus RTU/TCP |
Part No. 910698 DRC MCM AL XT
GTIN 4013364337053, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 67.05 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Indgangsspændingsområde DC (UIN ) | 18-48 V |
Max. mærkestrømsforbrug (IIN ) | 100 mA |
RFID-transmissionsfrekvens | 125 kHz |
Fysisk snitflade | RS485 |
Levering inkluderer | Basisdel, overvågningsmodul, kort guide og anmærkningssystem |