Your dashboard services.
Register to access all tools.

Indfangerholder til tegl og rygningssten

Til indfangere eller afstandsholdere med lederholder, til beskyttelse af f.eks. solvarmemoduler, solcelleanlæg eller andre udbygninger på skråt tag.
Holderen monteres vha. spændebåndsteknik, som tillader installation på diverse typer rygningssten.

Indfangere eller afstandsholdere skal bestilles separat.

Holderne er i kombination med indfangere af metal byggede efter Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).

Enkelt design

Til indfangere (længde 1000 mm) eller afstandsholdere GFK Ø10 mm.

1 Product

Part No. 123110 HA 10 1F FG120.300 V2A

GTIN 4013364147911, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 321.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Holder til indfangerspidser eller afstandsstænger, udgave enkelt NIRO
Holder til indfangerspidser eller afstandsholdere, GFK Ø10 mm
med lederholder, til beskyttelse af solvarmemoduler
eller solcellegeneratorer eller andre påbygninger på saddeltage.
Monteringen af holderen er baseret på spændebåndsteknik.
Med en fastmonteret bøjle på
spændebåndet og endnu en justerbar bøjle kan
holderen monteres på mange forskellige
former for rygningssten.
Holderne er i kombination med indfangerspidserne (længde 1000 mm, D 10 mm)
samt afstandsstænger af GFK (længde 420 mm, D 10 mm) dimensionerede iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Klemmeområde (rund): 10 mm
Spændevidde: 120-300 mm

fabrikat: DEHN
Type: HA 10 1F FG120.300 V2A
artikelnr.: 123110
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Klemmeområde (rund) 10 mm
Spændevidde 120-300 mm
Materiale (befæstigelsesbøsning) Rustfrit

Product 123110 was added to Notepad.

Product 123110 was added to the cart.


Dobbelt design

Til indfangere Ø16/10 mm, længde op til 1500 mm, inklusiv klemmeteknik til tilslutning af runde ledere Ø6-10 mm.

1 Product

Part No. 123116 HA 16 2F FG120.300 V2A

GTIN 4013364147966, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.11 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Holder til indfangerspidser eller afstandsstænger, udgave dobbelt NIRO
Holder til indfangerspidser eller indfangerstænger Ø16/10 mm,
længde maks. 1,5 m, til beskyttelse af solvarmemoduler
eller solcellegeneratorer eller andre påbygninger
på saddeltage. Monteringen af holderen er baseret på
spændebåndsteknik. Med en fastmonteret bøjle på
spændebåndet og endnu en justerbar bøjle kan
holderen monteres på mange forskellige former for
rygningssten.
Holderne er dimensionerede iht. Eurocode 1
(DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Klemmeområde (rund): 16 mm
Spændevidde: 120-300 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: HA 16 2F FG120.300 V2A
artikelnr.: 123116
eller tilsvarende

 

Technical data

Klemmeområde (rund) 16 mm
Spændevidde 120-300 mm
Montageafstand (l1) Ca. 280 / 350 / 420 mm
Materiale (befæstigelsesbøsning) Rustfrit

Product 123116 was added to Notepad.

Product 123116 was added to the cart.


back to top