Part No. 819243 HVI LI 20 L6M SR2875 FSP1000 DSH GFK AL
GTIN 4013364255951, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.24 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Materiale (støtterør) | GFK / Al |
Længde (støtterør) | 2875 mm |
Længde (indfangerspids) | 1000 mm |
Ydre diameter Ø GFK | 30 mm |
Diameter Ø leder | 20 mm |
Farve (leder) | Grå ● |
Materiale (leder) | Cu |
Tilsvarende separationsafstand s (i luft) | ≤ 45 cm |
Min. bestillingslængde | 6 m |
Max. vindstyrke | 149 km/t |
Standarder | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |