GTIN 4013364057494, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 127.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Images
Additional information
Technical data
100%-lyntændspænding (1,2/50 µs) (Uas100 ) | ~ 25 kV |
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 25 kA |
Driftsfrekvent tændspænding (50 Hz) (Uaw ) | ~ 10 kV |
100%-lyntændspænding (1,2/50 µs) (Uas100 ) | ~ 25 kV |
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 25 kA |
Kapslingsklasse | IP 54 |
Driftsfrekvent tændspænding (50 Hz) (Uaw ) | ~ 10 kV |
Materiale (tilslutning) | Rustfrit |
Tilslutning | Slot Ø13x11 mm |
Kapslingsmateriale | Kunststof |