EXFS 100 / EXFS 100 KU
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56333328/HDVORSCHAU/923100a0016_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56333328/HDVORSCHAU/923100a0016_16-9.jpg)
- Til indirekte jording og udligning imellem adskilte jordingsanlæg ved lynpåvirkninger
- Til lynbeskyttelses-potentialudligning efter EN / IEC 62305 i farlige områder
- Til udligning over f.eks. isolerende flanger i katodisk beskyttede rørnet
- Til sikker installation i Ex-zone 1 (gas) el. eks. zone 21 (støv)
- Ekstremt lav tændspænding
- Esktremt høj AC-ledeevne
- Godkendt efter ATEX-direktiv 2014/34/EU, IECEx, UL og Inmetro
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56333331/HDVORSCHAU/923100_IECEx%20KEM%2009_0051X.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56333331/HDVORSCHAU/923100_IECEx%20KEM%2009_0051X.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56333330/HDVORSCHAU/923100_DEKRA%2011ATEX0178%20X.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56333330/HDVORSCHAU/923100_DEKRA%2011ATEX0178%20X.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56333329/HDVORSCHAU/923100a7.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56333329/HDVORSCHAU/923100a7.jpg)
Part No. 923100 EXFS 100
GTIN 4013364108325, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 308.80 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Skillegnistgab efter EN 62561-3 / IEC 62561-3 | Ja |
Lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Lynstrømsklasse | H |
Nominel tændspænding (Ur imp ) | ≤ 1,25 kV |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser | UL, Inmetro |
ATEX-godkendelser | DEKRA 11ATEX0178 X |
Ex-mærkning efter EN 60079-0 og EN 60079-1: gasser | II 2 G Ex db IIC T6 Gb |
Ex-mærkning efter EN 60079-0 og EN 60079-31: støv | II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
IECEx-godkendelser | IECEx KEM 09.0051X |
Ex-mærkning efter EN 60079-0 og EN 60079-1: gas | Ex db IIC T6 Gb |
Ex-mærkning efter EN 60079-0 og EN 60079-31: dust | Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Inmetro-godkendelser | TÜV 17.0698 X |
Ex-mærkning efter EN 60079-0 og EN 60079-1: gas | Ex db IIC T6 Gb |
Ex-mærkning efter EN 60079-0 og EN 60079-31: dust | Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Part No. 923101 EXFS 100 KU
GTIN 4013364108332, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 2.14 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Skillegnistgab efter EN 62561-3 / IEC 62561-3 | Ja |
Lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Lynstrømsklasse | H |
Nominel tændspænding (Ur imp ) | ≤ 1,25 kV |
Kapslingsklasse | IP 67 |
ATEX-godkendelser | DEKRA 11ATEX0178 X |
Ex-mærkning efter EN 60079-0 og EN 60079-1: gasser | II 2 G Ex d IIC T6 Gb |
Ex-mærkning efter EN 60079-0 og EN 60079-31: støv | II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
IECEx-godkendelser | IECEx KEM 09.0051X |
Ex-mærkning efter EN 60079-0 og EN 60079-1: gas | Ex d IIC T6 Gb |
Ex-mærkning efter EN 60079-0 og EN 60079-31: dust | Ex tb IIIC T80°C Db IP 66/67 |
Inmetro-godkendelser | TÜV 17.0698 X |
Ex-mærkning efter EN 60079-0 og EN 60079-1: gas | Ex db IIC T6 Gb |
Ex-mærkning efter EN 60079-0 og EN 60079-31: dust | Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Kabellængde | 2x ca. 2000 mm |