EXFS L / EXFS KU
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56033155/HDVORSCHAU/923061a0001_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56033155/HDVORSCHAU/923061a0001_16-9.jpg)
- Til indirekte jording og udligning imellem adskilte jordingsanlæg ved lynpåvirkninger
- Til lynbeskyttelses-potentialudligning efter EN / IEC 62305 i farlige områder (zone 2)
- Rustfri kapsling i sintret zink med kunststofkappe og fleksibel kabeltilslutning
- Til udligning over f.eks. isolerende flanger i katodisk beskyttede rørnet
- Kraftig udførelse
- Godkendt efter ATEX-direktiv 2014/34/EU og IECEx
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56033157/HDVORSCHAU/923060_IECEx%20DEK%2011.0063X.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56033157/HDVORSCHAU/923060_IECEx%20DEK%2011.0063X.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56033156/HDVORSCHAU/923060_DEKRA%2011ATEX0146%20X.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56033156/HDVORSCHAU/923060_DEKRA%2011ATEX0146%20X.jpg)
Part No. 923060 EXFS L100
GTIN 4013364038899, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 805.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Skillegnistgab efter EN 62561-3 / IEC 62561-3 | Ja |
Lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
Lynstrømsklasse | N |
Nominel tændspænding (Ur imp ) | ≤ 2,5 kV |
Kapslingsklasse | IP 54 |
ATEX-godkendelser | DEKRA 11ATEX0146 X |
Ex-mærkning efter EN 60079-0 og EN 60079-15: gas | II 3 G Ex nC IIC T4 Gc |
IECEx-godkendelser | IECEx DEK 11.0063X |
Ex-mærkning efter EN 60079-0 | Ex nC IIC T4 Gc |
Kabellængde | 100 mm |
Part No. 923061 EXFS L200
GTIN 4013364038905, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 830.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Skillegnistgab efter EN 62561-3 / IEC 62561-3 | Ja |
Lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
Lynstrømsklasse | N |
Nominel tændspænding (Ur imp ) | ≤ 2,5 kV |
Kapslingsklasse | IP 54 |
ATEX-godkendelser | DEKRA 11ATEX0146 X |
Ex-mærkning efter EN 60079-0 og EN 60079-15: gas | II 3 G Ex nC IIC T4 Gc |
IECEx-godkendelser | IECEx DEK 11.0063X |
Ex-mærkning efter EN 60079-0 | Ex nC IIC T4 Gc |
Kabellængde | 200 mm |
Part No. 923062 EXFS L300
GTIN 4013364038912, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 861.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Skillegnistgab efter EN 62561-3 / IEC 62561-3 | Ja |
Lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
Lynstrømsklasse | N |
Nominel tændspænding (Ur imp ) | ≤ 2,5 kV |
Kapslingsklasse | IP 54 |
ATEX-godkendelser | DEKRA 11ATEX0146 X |
Ex-mærkning efter EN 60079-0 og EN 60079-15: gas | II 3 G Ex nC IIC T4 Gc |
IECEx-godkendelser | IECEx DEK 11.0063X |
Ex-mærkning efter EN 60079-0 | Ex nC IIC T4 Gc |
Kabellængde | 300 mm |
Part No. 923019 EXFS KU
GTIN 4013364033177, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 1.72 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Skillegnistgab efter EN 62561-3 / IEC 62561-3 | Ja |
Lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
Lynstrømsklasse | N |
Nominel tændspænding (Ur imp ) | ≤ 2,5 kV |
Kapslingsklasse | IP 67 |
ATEX-godkendelser | DEKRA 11ATEX0146 X |
Ex-mærkning efter EN 60079-0 og EN 60079-15: gas | II 3 G Ex nC IIC T4 Gc |
IECEx-godkendelser | IECEx DEK 11.0063X |
Ex-mærkning efter EN 60079-0 | Ex nC IIC T4 Gc |
Kabellængde | 2x ca. 1500 mm |