Your dashboard services.
Register to access all tools.

Universal-falsforbindelsesklemme

Til sikker tilslutning af rund- og fladledere samt falstilslutninger.
MFV-klemmerne muliggør fleksibel montering og sikrer en pålidelig tilslutning.

med klemme og dobbeltoverligger

1 Product

Part No. 365018 FK KB DUL 6.10 KBF0.7 4 V2A

GTIN 4013364535428, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 108.00 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Falsklemme med klemme og dobbeltoverligger NIRO
Falsklemmer til forbindelse af ledere med false
Klemmeområde (fals): 0,7-4 mm
Materiale (klemme): Rustfrit
Klemmeområde (rund): 8-10 mm
Tilslutningsretning: Langs / tværs
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: FK KB DUL 6.10 KBF0.7 4 V2A
artikelnr.: 365018
eller tilsvarende

 

Technical data

Klemmeområde (fals) 0,7-4 mm
Materiale (klemme) Rustfrit
Klemmeområde (rund) 8-10 mm
Standard EN 62561-1

Product 365018 was added to Notepad.

Product 365018 was added to the cart.


med forstørret kontaktflade

1 Product

Part No. 365228 FK MV 8.10 KBF0.7 8 V2A

GTIN 4013364535411, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 157.00 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Falsklemmer med forstørret kontaktflade (lige) NIRO
Falsklemmer, med forstørret kontaktflade Udgave med 10 cm2 kontaktflade
Klemmeområde (fals): 0,7-8 mm
Materiale (klemme): Rustfrit
Klemmeområde (rund): 8-10 mm
Tilslutningsretning: Langs / tværs
Tilslutning med: Overligger
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: FK MV 8.10 KBF0.7 8 V2A
artikelnr.: 365228
eller tilsvarende

 

Technical data

Klemmeområde (fals) 0,7-8 mm
Materiale (klemme) Rustfrit
Klemmeområde (rund) 8-10 mm
Standard EN 62561-1

Product 365228 was added to Notepad.

Product 365228 was added to the cart.


back to top