HSA 205 højspændingsviser
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/50161895/HDVORSCHAU/767555a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/50161895/HDVORSCHAU/767555a1_16-9.jpg)
- Til berøringsløs kontrol af spændingsløs tilstand i koblingsanlæg og højspændingsledninger
- Bredt nominelt spændingsområde
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/50161897/HDVORSCHAU/767552_Spannungsbereich_E.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/50161897/HDVORSCHAU/767552_Spannungsbereich_E.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/50161896/HDVORSCHAU/767555az1_E.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/50161896/HDVORSCHAU/767555az1_E.jpg)
Part No. 767552 HSA205 U 1 420 STK
GTIN 4013364115736, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.50 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Nominelt spændingsområde (UN ) | 1 ... 30 / 30 ... 220 / 110 ... 420 kV |
Frekvens | 50 Hz |
Totallængde (lG ) | 950 mm |
Isoleringslængde (lI ) | 540 mm |
Part No. 767547 HSA205 U 1 420SN7608
GTIN 4013364158276, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Nominelt spændingsområde (UN ) | 1 ... 30 / 30 ... 220 / 110 ... 420 kV |
Frekvens | 60 Hz |
Totallængde (lG ) | 950 mm |
Isoleringslængde (lI ) | 540 mm |