Part No. 990301 DTR 1.2 10 3
GTIN 4013364103085, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 3.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Mærkespænding DC (Ur ) | 1,2 kV |
Max. driftsspænding DC (UC ) | 1,0 kV |
Højde (h) | 173 mm |
Krybestrækning (+/- 5%) | 230 mm |
Part No. 990302 DTR 2.4 10 3
GTIN 4013364103092, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 3.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Mærkespænding DC (Ur ) | 2,4 kV |
Max. driftsspænding DC (UC ) | 2,0 kV |
Højde (h) | 180 mm |
Krybestrækning (+/- 5%) | 237 mm |
Part No. 990303 DTR 3.6 10 3
GTIN 4013364103108, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 3.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Mærkespænding DC (Ur ) | 3,6 kV |
Max. driftsspænding DC (UC ) | 3,0 kV |
Højde (h) | 187 mm |
Krybestrækning (+/- 5%) | 244 mm |
Part No. 990304 DTR 4.8 10 3
GTIN 4013364103115, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 3.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Mærkespænding DC (Ur ) | 4,8 kV |
Max. driftsspænding DC (UC ) | 4,0 kV |
Højde (h) | 193 mm |
Krybestrækning (+/- 5%) | 250 mm |