Your dashboard services.
Register to access all tools.

Afstandsholder til Omni-antenner

I mange forskellige radiosammenhænge bruges omnidirektionale antenner "Omni-antenner" med 360° udstråling. Typiske anvendelsesområder for Omni-antenner inkluderer private mobilradiosystemer (PMR), sikkerhedsnet og af og til også GSM-netværk (ved GSM dog kun i tilfælde af lavfrekvente radiobølger).

Ved Omni-antenner skal det tages i betragtning, at enhver metalstruktur meget tæt på antennen forringer den omnidirektionale udstråling. Jo længere væk metalobjekter er fra antennen, jo mindre indflydelse er der altså på antennens udstråling.
Sammen med Kathrein-firmaet i Rosenheim, Tyskland, har DEHN udført målinger for at undersøge hvilke slags og størrelser metalstrukturer kan have indflydelse på og forstyrre udstrålingen fra antennen.

Ved installation af et isoleret indfangeranlæg ved en Omni-antenne skal der sørges for, at en isoleret indfanger har tilstrækkelig beskyttelesvinkel til at beskytte antennen. Desuden skal en tilstrækkelig separationsafstand overholdes.

Details

Oversigtstabel
lorem ipsum
Figur 2: Eksemplarisk design for en Omni-antenne længde 3000 mm
lorem ipsum
Udregning af bølgelængde
lorem ipsum
Figur 1: Eksemplarisk design for en Omni-antenne længde 1000 mm
lorem ipsum
Figur 3: Afstandsholder - detaljer
lorem ipsum

Afstandsholder til DEHNiso-Combi-støtterør med ind- og/eller udvendigt installeret HVI-leder monteret på antennemast.

3 Products

Part No. 105363 AH D50 1000 D55.100 STTZN

GTIN 4013364106031, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.87 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Afstandsholder til Omni-antenner, klemmeområde 55-100 mm St/tZn
Afstandsholder til Omni-antenner til fastgørelse
af støtterørskonstruktionen på afstand på antennemasten
til DEHN-Combi-støtterør med ind-
og/eller udvendigt placeret HVI power-leder.
Der skal monteres mindst to afstandsholdere
for hvert af det isolerede indfangersystems støtterør.
Afstandsholderne er dimensionerede iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) .
Materiale (holder / firkantrør): St/tZn
Klemmeområde (Ø mast): 55-100 mm
Klemmeområde (støtterør): 50 mm
Længde (afstandsstykke): 1000 mm
Mål: 140 x 120 x 55 mm

fabrikat: DEHN
Type: AH D50 1000 D55.100 STTZN
artikelnr.: 105363
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale (holder / firkantrør) St/tZn
Klemmeområde (Ø mast) 55-100 mm
Klemmeområde (støtterør) 50 mm
Længde (afstandsstykke) 1000 mm
Mål (B1 x H1 x L1) 140 x 120 x 55 mm

Product 105363 was added to Notepad.

Product 105363 was added to the cart.

Part No. 105364 AH D50 1000 D100.150 STTZN

GTIN 4013364106048, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.85 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Afstandsholder til Omni-antenner, klemmeområde 100-150 mm, St/tZn
Afstandsholder til Omni-antenner til fastgørelse
af støtterørskonstruktionen på afstand på antennemasten
til DEHN-Combi-støtterør med ind-
og/eller udvendigt placeret HVI power-leder.
Der skal monteres mindst to afstandsholdere
for hvert af det isolerede indfangersystems støtterør.
Afstandsholderne er dimensionerede iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) .
Materiale (holder / firkantrør): St/tZn
Klemmeområde (Ø mast): 100-150 mm
Klemmeområde (støtterør): 50 mm
Længde (afstandsstykke): 1000 mm
Mål: 190 x 140 x 60 mm

fabrikat: DEHN
Type: AH D50 1000 D100.150 STTZN
artikelnr.: 105364
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale (holder / firkantrør) St/tZn
Klemmeområde (Ø mast) 100-150 mm
Klemmeområde (støtterør) 50 mm
Længde (afstandsstykke) 1000 mm
Mål (B1 x H1 x L1) 190 x 140 x 60 mm

Product 105364 was added to Notepad.

Product 105364 was added to the cart.

Part No. 105365 AH D50 1000 D150.190 STTZN

GTIN 4013364106055, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 14.63 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Afstandsholder til Omni-antenner, klemmeområde 150-190 mm, St/tZn
Afstandsholder til Omni-antenner til fastgørelse
af støtterørskonstruktionen på afstand på antennemasten
til DEHN-Combi-støtterør med ind-
og/eller udvendigt placeret HVI power-leder.
Der skal monteres mindst to afstandsholdere
for hvert af det isolerede indfangersystems støtterør.
Afstandsholderne er dimensionerede iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) .
Materiale (holder / firkantrør): St/tZn
Klemmeområde (Ø mast): 150-190 mm
Klemmeområde (støtterør): 50 mm
Længde (afstandsstykke): 1000 mm
Mål: 230 x 180 x 70 mm

fabrikat: DEHN
Type: AH D50 1000 D150.190 STTZN
artikelnr.: 105365
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale (holder / firkantrør) St/tZn
Klemmeområde (Ø mast) 150-190 mm
Klemmeområde (støtterør) 50 mm
Længde (afstandsstykke) 1000 mm
Mål (B1 x H1 x L1) 230 x 180 x 70 mm

Product 105365 was added to Notepad.

Product 105365 was added to the cart.


back to top