Your dashboard services.
Register to access all tools.

Påbudsskilt skridt- og berøringsspænding

Ved skridt- og berøringsspændingsfare for levende væsener efter EN 62305-3.

Skridt- og berøringsspænding (tysk/engelsk)

Forside på tysk:
Bei Gewitter ist der Aufenthalt im Umkreis von 3 m um die Ableitung verboten!

Bagside på engelsk:
During thunderstorm a distance of 3 m around the down conductor has to be kept!

1 Product

Part No. 480699 HWS 297X210 AGU3MV DE EN AL

GTIN 4013364107229, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 137.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Al
Mål: 297 x 210 x 0,7 mm
Fastgørelse: [4x] Ø6,5 mm

fabrikat: DEHN
Type: HWS 297X210 AGU3MV DE EN AL
artikelnr.: 480699
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale Al
Mål (l x b x t) 297 x 210 x 0,7 mm
Fastgørelse [4x] Ø6,5 mm

Product 480699 was added to Notepad.

Product 480699 was added to the cart.


back to top