Your dashboard services.
Register to access all tools.

CUI-leder

EN 62305-3 pointerer, at området omkring nedlederen på en LPS kan være livsfarligt under visse omstændigheder pga. berøringsspænding, selv hvis LPS'en er bygget efter påkrævede standarder.
Dette kan være relevant for bla. bygninger med trafikerede indgange som teatre, biografer og shoppingcentre, hvor ikke-isolerede nedledere og lynbeskyttelsesjordinger er monterede tæt på.
Beskyttelsesforanstaltninger imod særligt høj berøringsspænding kan være påkrævede til bygningsdele, som er særligt udsatte for lyn, og som er offentligt tilgængelige (eksempelvis shelters).

Berøringsspænding defineres som spænding, som påvirker en person, som står på jorden i ca. 1 m afstand fra nedlederen. Her føres spændingen gennem kroppen og ned til jorden fra hoved og torso og ned til fødderne (se figur 1).
Det farlige område for personer udenfor en bygning defineres som 3 m afstand til nedlederen og op i en højde af ca. 3 m fra jorden.
Området, som skal beskyttes imod berøringsspænding, svarer ifølge EN 62305-3, afsnit E.4.2.4.2, til højden fra jorden og op til en persons fingerspidser, når pågældende strækker armene vertikalt over sig og med en separationsafstand "s" (se figur 2). Derudover skal der tages højde for trinspændingen i området omkring bygningen / nedlederen.

Details

Figur 4: Regntest
lorem ipsum
Figur 5: Detaljer fra figur 4
lorem ipsum
Figur 3: Struktur af en CUI-leder
lorem ipsum
Figur 6: Anvendelse ved indgang
lorem ipsum

Det farlige område ved berørings- og trinspænding for personer udenfor en bygning defineres som 3 m afstand til nedlederen og op i en højde af ca. 3 m fra jorden.CUI-lederen har en kobberkerne og en højspændingsresistent kappe.Krav:

  • Stødstrømsbæreevne på 100 kV (1,2/50 µs)
  • Modstandsdygtig overfor overslag pga. krybestrøm, selv ved regn

2 Products

Part No. 830208 CUI L 20 GR 3.5M

GTIN 4013364106116, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.27 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (leder): Cu
Materiale (isolering): vPE
Diameter Ø leder: 20 mm
Standard: EN 62561-2
Farve (leder): Lys grå ●
Tværsnit (indvendigt): 50 mm2
Samlet længde: 3500 mm

fabrikat: DEHN
Type: CUI L 20 GR 3.5M
artikelnr.: 830208
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (leder) Cu
Materiale (isolering) vPE
Diameter Ø leder 20 mm
Standard EN 62561-2
Farve (leder) Lys grå
Tværsnit (indvendigt) 50 mm2
Samlet længde 3500 mm

Product 830208 was added to Notepad.

Product 830208 was added to the cart.

Part No. 830218 CUI L 20 GR 5M

GTIN 4013364106123, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.27 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (leder): Cu
Materiale (isolering): vPE
Diameter Ø leder: 20 mm
Standard: EN 62561-2
Farve (leder): Lys grå ●
Tværsnit (indvendigt): 50 mm2
Samlet længde: 5000 mm

fabrikat: DEHN
Type: CUI L 20 GR 5M
artikelnr.: 830218
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (leder) Cu
Materiale (isolering) vPE
Diameter Ø leder 20 mm
Standard EN 62561-2
Farve (leder) Lys grå
Tværsnit (indvendigt) 50 mm2
Samlet længde 5000 mm

Product 830218 was added to Notepad.

Product 830218 was added to the cart.


back to top