DEHNcon-H
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56872272/HDVORSCHAU/5487_E.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56872272/HDVORSCHAU/5487_E.jpg)
– Nyt system til det isolerede indfangersystem på sende-/modtageranlæg (parabol, antenner) eller på hele bygninger eller dele af bygninger
– Optisk tilpasset udgave vha. indvendig føring af HVI light-lederen i støtterør, reduceret mål på støtterøret (Al-rør 40x5 mm) med lav vægt af hele enheden, også til montering på eksisterende antennerør.
– Den indvendige endeafslutning er ført ud ved bunden af støtterøret med et fleksibelt, rustfrit stålbånd for tilslutningen til potentialudligningen
– Højspændingsresistent isoleret nedleder til overholdelse af separationsafstanden til elektrisk ledende dele iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
– Tilsvarende separationsafstand s ≤ 45 cm (i luft) eller s ≤ 90 cm (fast materiale).
– Støtterør med isoleringsområde af glasfiberforstærket plast (GFK) Ø30 mm
– Materialefaktor km = 0,7
– Farve: lysegrå, UV-stabiliseret
HVI light-lederen opfylder kravene iht. DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56872273/HDVORSCHAU/819251a9_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56872273/HDVORSCHAU/819251a9_16-9.jpg)
Part No. 819255 HVI LI 20 L6M SR1990 FSP500 GFK AL V2A
GTIN 4013364255371, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 6.84 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Materiale (støtterør) | GFK / Al |
Længde (støtterør) | 1990 mm |
Længde (indfangerspids) | 500 mm |
Materiale (leder) | Cu |
Tilsvarende separationsafstand s (i luft) | ≤ 45 cm |
Min. bestillingslængde | 6 m |
Max. vindstyrke | (maks. frilængde 1890 mm, 1x HVI light indvendigt) 240 km/t |
Max. frilængde | 1890 mm |
Min. indspændingsafstand | 600 mm |
Standarder | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819256 HVI LI 20 L6M SR1990 FSP1000 GFK AL V2A
GTIN 4013364255388, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.14 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Materiale (støtterør) | GFK / Al |
Længde (støtterør) | 1990 mm |
Længde (indfangerspids) | 1000 mm |
Materiale (leder) | Cu |
Tilsvarende separationsafstand s (i luft) | ≤ 45 cm |
Min. bestillingslængde | 6 m |
Max. vindstyrke | (maks. frilængde 2390 mm, 1x HVI light indvendigt) 200 km/t |
Max. frilængde | 2390 mm |
Min. indspændingsafstand | 600 mm |
Standarder | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819257 HVI LI 20 L6M SR2640 FSP500 GFK AL V2A
GTIN 4013364255395, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.79 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Materiale (støtterør) | GFK / Al |
Længde (støtterør) | 2640 mm |
Længde (indfangerspids) | 500 mm |
Materiale (leder) | Cu |
Tilsvarende separationsafstand s (i luft) | ≤ 45 cm |
Min. bestillingslængde | 6 m |
Max. vindstyrke | (maks. frilængde 2540 mm, 1x HVI light indvendigt) 240 km/t |
Max. frilængde | 2540 mm |
Min. indspændingsafstand | 600 mm |
Standarder | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819258 HVI LI 20 L6M SR2640 FSP1000 GFK AL V2A
GTIN 4013364255418, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.09 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Materiale (støtterør) | GFK / Al |
Længde (støtterør) | 2640 mm |
Længde (indfangerspids) | 1000 mm |
Materiale (leder) | Cu |
Tilsvarende separationsafstand s (i luft) | ≤ 45 cm |
Min. bestillingslængde | 6 m |
Max. vindstyrke | (maks. frilængde 3040 mm, 1x HVI light indvendigt) 201 km/t |
Max. frilængde | 3040 mm |
Min. indspændingsafstand | 600 mm |
Standarder | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |