Your dashboard services.
Register to access all tools.

HVI-leder light

HVI light-lederen muliggør installationer, uden at der oprettes forbindelse til potentialudligningen på en bygning for enden af tilpasningsområdet.

HVI light-lederen er et supplement til den velkendte HVI-leder. Tilkoblingspunktet skal f.eks. udføres defineret på trefoden, uden at der er behov for en potentialudligning (funktionsjordingsleder). Det giver enklere monteringsmuligheder og dermed store tidsbesparelser i forbindelse med monteringen.

Nu om dage er bygningernes tagareal tit det sidste installationsniveau. Trods faren for eventuelle lynnedslag monteres rørledninger, elektriske og informationstekniske systemer samt solcelleanlæg på tagarealet. Alle disse systemer har ledende forbindelser ind i bygningsstrukturen. På den måde kan lyndelstrømme komme ind i bygningen, hvor de påvirker følsomt elektrisk/elektronisk udstyr eller helt ødelægger dette. Med isolerede indfangersystemer undgås det, at lyndelstrømme spredes til bygningens indre.

HVI light-lederen er det system, der skal anvendes til overholdelse af separationsafstanden på flade tage. Takket være HVI light-lederens højspændingssikre isolering undgås ukontrollerede overslag, f.eks. gennem tagdækningen til underliggende metalliske eller elektriske dele.

Højspændingssikker, isoleret HVI light-leder til overholdelse af separationsafstanden til elektrisk ledende dele iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Til brug ved tilsvarende separationsafstand s ≤ 45 cm (i luft) eller s ≤ 90 cm (solidt byggemateriale).

HVI light-lederen opfylder kravene iht. DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).

Tag højde for forarbejdningstemperatur på -5 til +40 °C og det permanente temperaturområde (ved permanent installation) på -30 til +70 °C.

HVI light-leder på tromle (100 m)

HVI-leder light leveres i længde af 100 m på en engangstromle af krydsfiner (diameter ca. 800 mm, bredde ca. 485 mm) med en unbrakonøgle inkluderet.

1 Product

Part No. 819125 HVI LI 45 20 L100M GR

GTIN 4013364118416, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 520.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

HVI light-leder Cu (på tromle)
HVI light-leder
System til overholdelse af separationsafstanden på flade tage.
Takket være HVI light-lederens højspændingssikre isolering
undgås ukontrollerede overslag,
f.eks. gennem tagdækningen til underliggende
metalliske eller elektriske dele.
Højspændingssikker, isoleret HVI light-leder til overholdelse af
separationsafstanden til elektrisk
ledende dele iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Tilsvarende separationsafstand s =< 45 cm (i luft)
eller s =< 90 cm (fast materiale).
Materiale (leder): Cu
Materiale (isolering): PE
Materiale (kappe): PE
Farve (leder): Mørkegrå ●
Diameter Ø leder: 20 mm
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: HVI LI 45 20 L100M GR
artikelnr.: 819125
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (leder) Cu
Materiale (isolering) PE
Materiale (kappe) PE
Farve (leder) Mørkegrå
Farve (RAL) Tilsvarende 7000
Tværsnit (indvendigt) 19 mm2
Tilsvarende separationsafstand s (i luft) ≤ 45 cm
Diameter Ø leder 20 mm
Kappeegenskaber UV-stabiliseret og vejrresistent
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819125 was added to Notepad.

Product 819125 was added to the cart.


HVI-leder light (engangstromle 500 m)

HVI-leder light leveres i længde af 100 m på en engangstromle af krydsfiner (diameter ca. 1 m, bredde ca. 670 mm, akseboring ca. 80 mm). Samlet vægt ca. 290 kg.

1 Product

Part No. 819124 HVI LI 45 20 L500M GR

GTIN 4013364329003, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 520.00 g/m, PU: 500.00 m


Images

Additional information


Materiale (leder): Cu
Materiale (isolering): PE
Materiale (kappe): PE
Farve (leder): Mørkegrå ●
Diameter Ø leder: 20 mm
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: HVI LI 45 20 L500M GR
artikelnr.: 819124
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (leder) Cu
Materiale (isolering) PE
Materiale (kappe) PE
Farve (leder) Mørkegrå
Farve (RAL) Tilsvarende 7000
Tværsnit (indvendigt) 19 mm2
Tilsvarende separationsafstand s (i luft) ≤ 45 cm
Diameter Ø leder 20 mm
Kappeegenskaber UV-stabiliseret og vejrresistent
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819124 was added to Notepad.

Product 819124 was added to the cart.


HVI-leder light (tilskæres)

HVI-leder light skæres til længde efter behov og leveres i papkasse (max. 70 m).
Lederlængde skal angives ved bestilling (0,5 m trin).

1 Product

Part No. 819129 HVI LI 45 20 L .. GR

GTIN 4013364223158, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 4.49 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (leder): Cu
Materiale (isolering): PE
Materiale (kappe): PE
Farve (leder): Mørkegrå ●
Diameter Ø leder: 20 mm
Min. bestillingslængde (l1): 6 m
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: HVI LI 45 20 L .. GR
artikelnr.: 819129
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (leder) Cu
Materiale (isolering) PE
Materiale (kappe) PE
Farve (leder) Mørkegrå
Farve (RAL) Tilsvarende 7000
Tværsnit (indvendigt) 19 mm2
Tilsvarende separationsafstand s (i luft) ≤ 45 cm
Diameter Ø leder 20 mm
Kappeegenskaber UV-stabiliseret og vejrresistent
Min. bestillingslængde (l1) 6 m
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819129 was added to Notepad.

Product 819129 was added to the cart.


back to top