Your dashboard services.
Register to access all tools.

Indfangermast med HVI-leder

Til samlet højde af indfanger på maksimalt 8,5 m.
Fastgøres med tre stk. variabel holder (art.-nr. 105 345).

Den adskillelige indfangermast består af:
– Indfanger Al Ø16 / 10 mm, længde 3000 mm
– Støtterør GRP/Al Ø50 / 60 længde 2100 mm (teleskopoverlap 200 mm)
– Masterør St/tZn Ø60, længde 6000 mm med låseskruer M10 StSt
– HVI-leder indvendig og udvendig
– Transportlængde 6000 mm

Med 1x HVI-leder på indersiden. Angiv ønskede lederlængde ved bestilling (0,5 m trin).

Maksimal samlet længde af HVI-leder 12,5 m ved beskyttelsesklasse II i lynbeskyttelsessystemet.
Maksimal samlet længde af HVI-leder 18,5 m ved beskyttelsesklasse III i lynbeskyttelsessystemet.

1 Product

Part No. 819730 FM 60 L11M IP HVI M L10M GFK AL STTZN

GTIN 4013364243477, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 53.54 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

Indfangermast med HVI-leder
Indfangermast med HVI-leder
højspændingsresistent, isoleret nedleder
til overholdelse af separationsafstanden
til elektrisk ledende dele
iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Især til brug f.eks. ved forgasningsbeholdere eller
gastanke på biogasanlæg
iht. til lynbeskyttelsessystemets beskyttelsesklasse II.
Indfangermasterne er dimensionerede iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Indfangersystemet består af:
-Indfangerstang, Al Ø22/16/10 mm, længde 3000 mm
-Støtterør GFK/Al Ø50/60 mm
-Mastrør St/tZn Ø60 mm
plus
3 stk. variable holdere (varenr. 105 345)
Det samlede indfangersystems maksimale frilængde på 8,5 m
Udgave med 1 HVI-leder på indersiden,
mindste bestillingslængde 10,0 m.
Ønskes yderligere længde af HVI-leder,
skal det bestilles separat.
HVI-lederens maksimale samlede længde (LPS II) 12,5 m.
HVI-lederens maksimale samlede længde (LPS III) 18,5 m.
Samlet længde (indfangermast): 10800 mm
Længde (indfangerstang): 3000 mm
Længde (støtterør): 2100 mm
Længde (masterør): 6000 mm
Lederdiameter Ø: 20 mm
Farve (leder): Sort ●
Materiale (leder): Cu
Min. bestillingslængde: 10 m
Max. vindstyrke: (maks. frilængde 8500 mm, 1x HVI indvendigt) 156 km/t
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: FM 60 L11M IP HVI M L10M GFK AL STTZN
artikelnr.: 819730
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Samlet længde (indfangermast) 10800 mm
Længde (indfangerstang) 3000 mm
Længde (støtterør) 2100 mm
Længde (masterør) 6000 mm
Farve (leder) Sort ●
Min. bestillingslængde 10 m
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819730 was added to Notepad.

Product 819730 was added to the cart.


back to top