Your dashboard services.
Register to access all tools.

Tagspærsholder

Til befæstigelse i siden af
  • HVI light plus-leder i støtterør (Ø40 mm)
  • HVI-leder i støtterør (Ø50 mm)
  • samt fastgørelse af støtterør og til føring af HVI-leder eller HVI light plus-leder under tag.
Tagspærsholderen kan også monteres på velegnede og stabile underkonstruktioner.Tagspærsholderen er designet til et moment på op til 320 Nm.Holderen monteres udefra og skrues direkte på tagspærene eller gennem lægterne.Tagspærsholderen kan ikke anvendes ved tagisoleringer og kun delvist ved bæverhaletegl.Bemærk: Omstændighederne for montering bør afklares med den pågældende bygherre.

1 Product

Part No. 105240 DASH D48 AS600.750 STTZN

GTIN 4013364135116, Customs tariff No. (EU): 73089098, Gross weight: 7.23 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: St/tZn
Justerbar stelvidde: 600-750 mm
Taghældning: 20-50°
Diameter Ø støtterør: 48 mm
Diameter Ø lederføring i støtterør: 25 mm

fabrikat: DEHN
Type: DASH D48 AS600.750 STTZN
artikelnr.: 105240
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale St/tZn
Justerbar stelvidde 600-750 mm
Taghældning 20-50°
Diameter Ø støtterør 48 mm
Befæstigelsesskrue l 8 x 120 mm

Product 105240 was added to Notepad.

Product 105240 was added to the cart.


back to top